为面板供电时,请按以下说明操作。
o当连接好功能接地 (FG) 端子后,确保将电线接地。如果不接地,面板将引起过大的电磁干扰。为了符合良好的电磁兼容性抗扰度,请务必接地。
o屏蔽接地 (SG) 和 FG 端子在面板内部进行连接。
o先断开电源,然后再为面板的电源端子接线。
o面板仅使用 24 Vdc 直流电源。使用其他标准的电源可能会损坏电源和面板。
o由于面板不带电源开关,因此务必先连接一个电源开关后再将电源连接到面板。
o务必将面板的 FG 端子接地。
o确保地线在规格上与电源线相同或比电源线重。
o不要在电源线中使用铝线。
o如果单根线的两端绞合不正确,则电线可能造成短路。为避免发生这种情况,请使用 D25CE/AZ5CE 电缆终端。
o请尽可能使用 0.75 至 2.5 mm2 (AWG 18 - 12) 规格的电线用作电源线,并且在连接到设备之前,请先把电缆末端绞合。
o导线类型为实心或绞合型。
|
连接 |
导线 |
|---|---|
|
+ |
24 Vdc |
|
- |
0 Vdc |
|
FG |
连接到面板外壳的接地端子。 |
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
从电源上拔下电源线。 |
|
2 |
从面板上拔下电源插头。 |
|
3 |
从电源线两端除去长 7 mm (0.28 in) 的塑料护套。 |
|
4 |
如果使用的是双绞线,请将电缆末端绞合在一起。请给电缆末端焊锡,这样会减少电缆的磨损,并能保持良好的电流传输效果。 |
|
5 |
使用平头螺丝刀(尺寸 0.6 X 3.5) 将电线接入电源插头中。 |
|
6 |
以定义的扭矩拧紧安装螺钉:0.5 到 0.6 Nm(5 到 7 lb-in)。 |
|
7 |
将电源插头装回到电源连接器上。 |
注意:
o请勿将导线直接焊接到电源插座的引脚上。
o电源线应满足上述规格要求。确保将电源线一直绞合到电源插头处为止,以消除电磁干扰(参见下面的图示说明)。
下图显示了电源线的连接示例: