串行接口规格 COM2

简介

此接口用于将 HMIGXO 系列通过 RS-422/485 电缆连接到远程设备。所用连接器为 D-Sub 9 针凸型连接器。

通过使用较长的 PLC 电缆连接到面板,电缆和面板之间可以存在电位差,即使两者都已接地。

面板的串行端口为非隔离式端口。SG(信号接地)和 FG(功能接地)端子在面板内部进行连接。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

电击

o在功能接地 (FG) 端子和地面之间进行直接连接。

o请不要通过此设备的功能接地 (FG) 端子将其他设备接地。

o请根据当地法规和要求安装所有电缆。如果当地法规不要求接地,请依照可靠指南(例如,美国国家电气规范第 800 条)进行接地。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

串行接口 COM2

下表介绍通过 RS-422/485 电缆与 D-Sub 9 针接口相连接的串口。

管脚连接

引脚

信号名称

方向

含义

G-SE-0013076.2.gif-high.gif

 

 

1

RDA

输入

接收数据 A (+)

2

RDB

输入

接收数据 B (-)

3

SDA

输出

发送数据 A (+)

4

ERA

输出

数据终端就绪 A (+)

5

SG

接地信号

6

CSB

输入

允许发送 B (-)

7

SDB

输出

发送数据 B (-)

8

CSA

输入

可能会发送 A (+)

9

ERB

输出

数据终端就绪 B (-)

外壳

FG

功能接地(与信号接地共用)

如果通讯电缆过重或受压,可能造成与设备的通讯连接断开。

Caution_Color.gif小心

断电

o确保与面板底部和侧面的通讯端口的所有连接没有给这些端口带来过大的压力。

o将通讯电缆牢固地连接到面板或机柜。

o只使用状况良好、带锁定系统的 D-Sub 9 针电缆。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。