开一个面板开孔并从前面插入面板。 下图显示了 HMIGXO 系列的面板开孔:
|
型号 |
A |
B |
C(面板厚度) |
R |
|---|---|---|---|---|
|
HMIGXO350• |
190±1 mm (7.48±0.04 in) |
135±0.7 mm (5.31±0.03 in) |
1.5 到 10 mm (0.06 到 0.39 in) |
3 mm (0.12 in) 最长 |
|
HMIGXO5502 |
255±1.8 mm (10.04±0.07 in) |
185+1 mm (7.28+0.04 in) |
1.5 到 10 mm (0.06 到 0.39 in) |
3 mm (0.12 in) 最长 |