TM2AMI2HTN 特性

简介

本节介绍 TM2AMI2HTN 扩展模块的电气与输入特性。其他特性会在环境特性主题中介绍。

Danger_Color.gif危险

火灾危险

o仅对 I/O 通道和电源的电流容量使用正确的导线规格。

o对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用横截面积至少为 0.5 平方毫米 (AWG 20) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的导体。

o对于继电器输出接线 (4 A) 的通用接线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用接线,请使用横截面积至少为 1.0 平方毫米 (AWG 16) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的接线。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

尺寸

下图显示了 TM2AMI2HTN 扩展模块的尺寸:

G-SE-0008033.2.gif-high.gif

 

 

输入特性

特性

描述/值

电压输入

电流输入

最大输入通道数

2

公共端

1

输入类型

单端

输入范围

-10...+10 Vdc/0...10 Vdc

0...20 mA/4...20 mA

输入阻抗

> 1 MΩ

250 Ω ±5%

可连接 I/O 端子

可插拔端子

采样持续时间

每通道 10 毫秒 + 1 次扫描时间

总输入系统传输时间

10 毫秒 + 1 次扫描时间

输入公差

没有电磁干扰时的最大偏差(25 °C (77 °F) 时)

± 1% 全标度

最大偏差

± 2.5% 全标度

数字精度

12 位,包括符号

温度漂移

±0.06% 全标度/°C

共模特征

80 dB

串音

60 dB

非线性度

± 0.4% 全标度

LSB 的输入值

5 mV

10 μΑ

允许的最大过载(无损坏)

±30 Vdc(5 分钟内)

±15 Vdc(无损坏)

±30 mA dc

保护类型

输入和内部电路之间的光耦合器

配置不正确

电压至电流

输入电压为 ±12 Vdc 时,无永久性损坏

电流至电压

输入电流为 ±30 mA 时,无永久性损坏

电缆

类型

屏蔽

长度

3 米(9.84 英尺)是根据电磁抗干扰性标准的最大电缆长度。

注意: 如果不考虑电磁抗干扰性,则最大电缆长度为 30 米。