TM2AMI4HTN 简介

概述

TM2AMI4HTN 是 4 通道模拟量输入扩展模块。

主要特性

特性

描述/值

连接方式

可插拔螺钉端子块

电源

通过带状电缆供电

输入

输入通道数

4

输入类型

单端

输入范围

电压输入

-10…+10 Vdc/0…10 Vdc

电流输入

0…20 mA/4…20 mA

扩展模块

下图显示 TM2AMI4HTN 扩展模块:

G-SE-0017485.1.gif-high.gif

 

1   带状电缆

2   状态 LED

3   可插拔输入螺钉端子块

4   带状电缆连接器

5   DIN 导轨塑料夹

端子块

下图显示 TM2AMI4HTN 的输入端子块的引脚分配:

G-SE-0015543.2.gif-high.gif

 

 

状态 LED 描述

下表介绍 TM2AMI4HTN 的状态 LED:

标签

功能类型

颜色

状态

描述

PWR

电源

绿色

亮起

已通电。

熄灭

已断电。

ERR

错误检测

红色

亮起

检测到初始化错误。

快速闪烁(每秒 2 次)

检测到硬件错误。

慢速闪烁(每秒 1 次)

模块未配置或未使用任何一个模块通道。

熄灭

模块配置正确且模块正常工作。