将 TM2 / TM3 模块装配至适配器模块

概述

本节介绍通过使用 TM2DOCKN 适配器模块将 TM2 / TM3 I/O 扩展模块装配至控制器的过程。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

存在电击、爆炸或电弧闪光危险

o在卸除任何护盖,或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或导线之前,先断开所有设备的电源连接(包括已连接设备),此设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。

o根据指示,在相应的地方和时间,务必使用具有合适额定值的电压感测设备来检测是否断电。

o更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与导线,并确认接地连接正确后再对设备通电。

o在操作本设备及相关产品时,必须使用指定电压。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

在将新的 I/O 模块连接至控制器之后,必须首先更新并且重新下载您的应用程序,然后再重新运行系统。如果您不对您的应用程序进行更改从而体现新增模块,则位于扩展总线上的 I/O 将可能无法正常运行。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o仅使用 Schneider Electric 认可的可与本设备配合使用的软件。

o每次更改物理硬件配置后,请更新应用程序。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

将扩展模块装配至适配器模块

步骤

操作

1

断开所有电源,并将任何现有的控制器/IO 总成从其面板固件或导轨上拆下。

2

从 TM2DOCKN 适配器模块上取下扩展连接器标签。

G-SE-0009047.1.jpg

 

 

3

确认新的 TM2 / TM3 扩展模块上的锁紧装置处于上部位置。

4

将适配器模块的扩展连接器与 TM2 / TM3 扩展模块的扩展连接器对齐。

5

将 TM2 / TM3 扩展模块紧靠适配器模块按压,直至其卡入位置。

6

向下按动位于 TM2 / TM3 扩展模块顶部的锁紧装置,从而将其锁定至适配器模块。针对每个其他 TM2 / TM3 扩展模块执行步骤 4 至 6,次数最多不超过控制器的限制

G-SE-0009048.1.jpg

 

 

有关 TM218 系统架构的信息在 M218 系统架构一节中提供。