TM2DMM16DRTN 是一种混合型 I/O 扩展模块,带有 8 通道数字量输入和 8 通道数字量输出。
特性 |
描述/值 |
---|---|
连接类型 |
可插拔螺钉端子块 |
电源 |
通过带状电缆供电 |
输入 |
|
输入通道数 |
8 |
输入类型 |
类型 1 |
信号类型输入 |
漏极/源极 |
额定输入电压 |
24 Vdc |
输出 |
|
输出类型 |
继电器(常开触点) |
输出电压/电流 |
24 Vdc/2 A(最大值) 220 Vac/2 A(最大值) |
下图显示 TM2DMM16DRTN 扩展模块。
1 带状电缆
2 扩展模块状态 LED
3 I/O 状态 LED
4 可插拔螺钉端子块
5 带状电缆连接器
6 DIN 导轨塑料夹
下图显示 TM2DMM16DRTN 的输入端子块的引脚分配:
下图显示 TM2DMM16DRTN 的输出端子块的引脚分配:
注意: 输入和输出端子块的标签中内嵌了 I/O 状态 LED。
下表介绍 TM2DMM16DRTN 的扩展模块状态 LED:
标签 |
功能类型 |
颜色 |
状态 |
描述 |
---|---|---|---|---|
PWR |
电源 |
绿色 |
亮起 |
已通电。 |
熄灭 |
已断电。 |
|||
ERR |
错误检测 |
红色 |
亮起 |
检测到内部错误。 |
闪烁 |
模块未配置。 |
|||
熄灭 |
未检测到错误。 |
下表介绍 TM2DMM16DRTN 的 I/O 状态 LED:
功能类型 |
颜色 |
状态 |
描述 |
---|---|---|---|
数字量输入 |
绿色 |
亮起 |
输入处于活动状态。 |
熄灭 |
输入处于不活动状态。 |
||
数字量输出 |
绿色 |
亮起 |
输出处于活动状态。 |
熄灭 |
输出处于不活动状态。 |