该模块配备有一个可插拔式螺钉端子块,用于连接数字量输入与数字量输出。
|
|
|
火灾危险 |
|
o仅对 I/O 通道和电源的电流容量使用正确的导线规格。 o对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用横截面积至少为 0.5 平方毫米 (AWG 20) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的导体。 o对于继电器输出接线 (4 A) 的通用接线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用接线,请使用横截面积至少为 1.0 平方毫米 (AWG 16) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的接线。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
对 TM2...N I/O 扩展模块接线时,必须遵循以下几条规则。
如果模块具有一个以上完全相同的端子块或连接器,可以将其中任何一个插入任意插槽中。
尽管螺钉端子、连接器与模块上有指示灯,但仍有可能出现错误安装螺钉端子块或连接器以及接线不当的情况。
将连接器插入错误的插槽会导致应用中出现意外情况。
|
|
|
触电或意外的设备操作 |
|
将端子排连接至其指定位置。 |
|
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表显示可插拔螺钉端子块的特性:
|
特性 |
描述 |
|
|---|---|---|
|
端子类型 |
可插拔螺钉端子块 |
|
|
可容纳的电线数量 |
1 |
|
|
可容纳的电线规格 |
最小值 |
0.5 平方毫米 (20 AWG) |
|
最大值 |
1.5 平方毫米 (14 AWG) |
|
下图显示 TM2DMM16DRTN 输入端子块与传感器的连接:
a 漏极接线(正逻辑)
b 源极接线(负逻辑)
NC 禁止连接 (N.C.)
注意: 漏极输入接线和源极输入接线均受支持。
注意: COM0 和 COM1 端子未在内部连接在一起。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿将电缆连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图显示 TM2DMM16DRTN 输出端子块与继电器输出的连接:
1 电感式负载的保护
注意: 针对负载连接合适的熔断器,使输出电流不超过 2 A,以及输出电源上的电流不超过 4 A。
注意: COM0、COM1 和 COM2 端子未在内部连接在一起。
有关详细信息,请参阅 TM2...N 系统接线规则和建议。