Simple 类型是单个输入计数器。
Simple 类型 HSC 可从预定义值进行减计数或加计数到预定义值。
达到计数时可以对操作进行编程。这些操作在已编程任务(MAST 或快速任务)环境下完成,但没有触发事件。
Simple 类型支持 2 个可配置的计数模式(单相脉冲上):
One-shot。在此模式下,A 输入上每应用一次脉冲,计数器当前值寄存器就会(从用户定义的值)递减一次,直到计数器达到 0。
Modulo-loop。在此模式下,计数器从 0 计数到用户定义的模数值,然后返回到 0 并重新启动计数,周而复始,反复执行。
Simple 类型的最大频率是 100 kHz。
TM218LDA16DRN、TM218LDA24DRN、TM218LDA40DRN 和 TM218LDA60DRN 的 Simple 类型的最大频率是 10 kHz。
有关跳动过滤器的更多信息,请参阅专用功能。