TM2 数字量 I/O 模块一般描述

简介

TM2 I/O 模块范围包括

o输入模块,

o输出模块,

o混合 I/O 模块。

有关详细信息,请参阅 TM2 数字量 I/O 模块

TM2 数字量 I/O 模块带有一个 HE10 连接器、一个不可插拔卡簧端子块或者可插拔螺钉端子块。在带有 HE10 类型连接器输出的模块上,有一组名为 Telefast 2 的产品,通过这些产品可将数字量输入/输出模块快速连接至传感器和执行器(有关详细信息,请参阅 Telefast 2 产品目录)。

模块特点

下表显示了数字量 I/O 模块的特性以及相对应的通道类型、电压/电流与端子类型:

参照模块

通道数

通道类型

电压/电流

端子类型

输入模块

TM2DAI8DT

8

输入

120 Vac

7.5 mA

可插拔螺钉端子块

TM2DDI8DT

8

输入

24 Vdc

7 mA

可插拔螺钉端子块

TM2DDI16DT

16

输入

24 Vdc

7 mA

可插拔螺钉端子块

TM2DDI16DK

16

输入

24 Vdc

5 mA

HE10 连接器

TM2DDI32DK

32

输入

24 Vdc

5 mA

HE10 连接器

输出模块

TM2DRA8RT

8

输出

继电器

30 Vdc/230Vac

2 A(最大值)

可插拔螺钉端子块

TM2DRA16RT

16

输出

继电器

30 Vdc/230Vac

2 A(最大值)

可插拔螺钉端子块

TM2DDO8UT

8

输出

漏极晶体管

24 Vdc

每路输出最大 0.3 A

可插拔螺钉端子块

TM2DDO8TT

8

输出

源极晶体管

24 Vdc

每路输出最大 0.5 A

可插拔螺钉端子块

TM2DDO16UK

16

输出

漏极晶体管

24 Vdc

每路输出最大 0.1 A

HE10 连接器

TM2DDO16TK

16

输出

源极晶体管

24 Vdc

每路输出最大 0.4 A

HE10 连接器

TM2DDO32UK

32

输出

漏极晶体管

24 Vdc

每路输出最大 0.1 A

HE10 连接器

TM2DDO32TK

32

输出

源极晶体管

24 Vdc

每路输出最大 0.4 A

HE10 连接器

混合模块

TM2DMM8DRT

4

4

输入

输出

继电器

24 Vdc/7 mA

30 Vdc/230Vac

2 A(最大值)

可插拔螺钉端子块

TM2DMM24DRF

16

8

输入

输出

继电器

24 Vdc/7 mA

30 Vdc/230Vac

2 A(最大值)

不可插拔式卡簧端子块