有关管理输出的详细信息,请参阅输出管理。
|
火灾危险 |
对于电源的电流容量,仅使用正确的导线规格。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表描述了 M218 控制器常规输出的特性:
特性 |
值 |
|
---|---|---|
额定电压 |
24 Vdc |
|
输入范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
额定电流 |
每点最大 0.3 A(请参阅下面的降额曲线) |
|
电流/组(4 点) |
1.2 A(请参阅下面的降额曲线) |
|
剩余电压 |
I = 0.1 A 时 <1.5 Vdc |
|
延迟 |
断开到接通(0.3 A 负载): o(Q4 到 Q7):30 µs o(Q8 到 Q9):50 µs 接通到断开(0.3 A 负载): o(Q4 到 Q7):0.3 ms o(Q8 到 Q9):1 ms |
|
隔离(光耦合器) |
通道之间 |
无 |
通道与内部逻辑之间 |
500 Vdc |
|
最小电阻器负载 |
24 Vdc 时 80 Ω |
|
电缆长度 |
非屏蔽:150 米(492 英尺) |
|
防止短路 |
是 |
|
端子块 |
类型:螺纹型,螺距为 7.62 毫米(0.29 英寸) 有 2 行是可插拔的 |
|
注意: 有关本主题的其他信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致的损坏。 |
下图显示了常规输出降额曲线:
注意: 当所有输出在 55 °C (131 °F) 时使用时,降额 80%。
下图显示了 M218 控制器的常规输出的接线图:
(1) 1.8 A T 型熔断器
(2) 0.3 A T 型熔断器
(a) 漏极输出(正逻辑)
注意: 已为控制器 I/O 和相关公共端的最大电流特性指定分配的熔断器值。根据您连接的输入和输出设备的独特类型,您可能有其他适当的考虑,而且您应该相应地指定熔断器的规格。
|
意外的设备操作 |
请勿将电缆连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |