TM218LDA40DRPHN 快速输出

概述

TM218LDA40DRPHN 控制器配有 4 路数字量输出,这些输出可以用于快速输出

Danger_Color.gif危险

火灾危险

对于电源的电流容量,仅使用正确的导线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

快速输出特性

有关快速输出保护的其他信息,请参考保护输出免遭电感式负载损坏

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

务必根据接线图正确连接快速输出。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表描述了 M218 控制器快速输出的特性:

特性

输出类型

推/挽

额定电压

24 Vdc

PTO 电源输入范围

19.2...28.8 Vdc

PTO 电源反向保护

PTO/PWM 输出电流

标准输出

0.3 A

快速输出

50 mA

辅助输入的响应时间

2 毫秒

绝缘电阻

在快速输出和内部逻辑之间

> 10 MΩ

在电源端口和保护性接地之间 (PE) = 500 Vdc

> 10 MΩ

剩余电压

对于 I = 0,1 A

< 1.5 Vdc

最小负载阻抗

80 Ω

最大 PTO 输出频率

100 kHz

最大 PWM 输出频率

1 kHz

准确度

0.1% 时为 20...100 Hz

1% 时为 100 Hz...1 kHz

PWM 模式占空比步长

0.1% 时为 20 Hz...1 kHz

占空比范围

1...99%

电缆

类型

屏蔽,包括 24 Vdc 电源

长度

最大 5 米(16 英尺)

端子块

类型:螺纹型,螺距为 7.62 毫米(0.29 英寸)

有 2 行是可插拔的

接线图

下图显示了 M218 控制器的快速输出的接线图:

G-SE-0019574.3.gif-high.gif

 

(1)   2 A T 型熔断器

(2)   0.5 A T 型熔断器

(a)   漏极输出(正逻辑)

(b)   源极输出(负逻辑)