本节提供 DC/AC 电源的接线图和特性。
如果不能保持在指定的电压范围内,则可能无法按预期切换输出。请使用合适的安全联锁和电压监控电路。
|
|
|
火灾危险 |
|
对于电源的电流容量,仅使用正确的导线规格。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
|
型号 |
TM218LDD24DUPHN |
TM218LDD40DUPHNB |
|---|---|---|
|
额定电压 |
24 Vdc |
|
|
电源中断时间 |
10 毫秒(20.4 Vdc 时) |
|
|
最大突波电流 |
25°C 时 50 A |
|
|
持续输出功率 |
15 W |
24 W |
|
DC 电源与内部逻辑、I/O 与保护性接地 (PE) 之间的隔离 |
500 Vdc |
|
1 使用外部慢断 2 A T 型熔断器。
如果不能保持在指定的电压范围内,则可能无法按预期切换输出。请使用合适的安全联锁和电压监控电路。
|
|
|
火灾危险 |
|
对于电源的电流容量,仅使用正确的导线规格。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
|
型号 |
TM218LDA16DRN TM218LDA24DRN TM218LDA24DRHN TM218LDAE24DRHN |
TM218LDA40DRN TM218LDA40DRPHN TM218LDAE40DRPHN TM218LDA40DR2HN TM218LDA40DR4PHN TM218LDA60DRN |
|
|---|---|---|---|
|
电压 |
额定值 |
100...240 Vac |
|
|
限制(含波纹电压) |
85...264 Vac |
||
|
频率 |
50/60 Hz |
||
|
电源中断时间 |
100 Vac 为 10 毫秒 |
||
|
最大突波电流 |
110 Vac 时 240 Vac 时 |
30 A 60 A |
|
|
持续输出功率 |
25 W |
34 W |
|
|
AC 电源与内部逻辑、I/O 与保护性接地 (PE) 之间的隔离 |
1780 Vac/2500 Vdc |
||
1 使用外部慢断 2 A T 型熔断器。
Modicon M218 Logic Controller 能继续正常运行的断电持续时间的长短取决于控制器的电源负载,但通常情况下,如 IEC 标准所规定,最少维持 10 毫秒。
如果控制器电源上的负载为最小值,则断电持续时间可长达 400 毫秒。
在规划控制器电源的管理时,由于控制器的周期时间较短,您必须考虑电源中断的持续时间。
在电源中断期间,可能有多次逻辑扫描和对 I/O 映像表的相应更新,同时,根据电源系统架构和电源中断情况也没有外部电源为输入、输出或这两者供电。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
o分别监控 Modicon M218 Logic Controller 系统使用的各个电源(包括输入电源、输出电源和控制器电源),以便在电源系统中断时能关闭相应的系统。 o监控各种电源的输入必须是未过滤的输入。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |