关于 Modicon M218 Logic Controller
Modicon M218 Logic Controller设备概述
Schneider Electric Modicon M218 Logic Controller 提供多种强大的功能。此控制器适用的应用程序范围很广。
软件配置和编程通过 EcoStruxure Machine Expert 软件完成,在 EcoStruxure Machine Expert - 编程指南中专门介绍。
编程语言
支持 Modicon M218 Logic Controller 并可通过 EcoStruxure Machine Expert 软件对其进行编程,该软件支持以下 IEC61131-3 编程语言:
oST:结构化文本
oFBD:功能块图
oSFC:顺序功能图
EcoStruxure Machine Expert 软件也可用于使用 CFC(连续功能图)语言对这些控制器进行编程。
Modicon M218 Logic Controller 的电源为:24 Vdc 或 100...240 Vac,取决于控制器型号。
Modicon M218 Logic Controller 包括一个实时时钟 (RTC) 系统。
在每个控制器上集成了 1 个运行/停止开关,用于切换其状态。
存储器
下表描述了不同类型的存储器:
内存类型 |
大小 |
已使用 |
---|---|---|
RAM |
1 MB |
执行应用程序。 |
闪存 |
1 MB |
在断电时保存程序和数据。 |
嵌入式输入/输出
o常规输入
o快速输入 (HSC)
o常规输出
嵌入式通讯功能
根据控制器型号的不同,前面板上提供 3 种类型的通讯端口:
o以太网端口(针对 TM218LDAE24DRHN 和 TM218LDAE40DRPHN)
oUSB 编程端口
o2 个串行链路端口
有关详细信息,请参阅集成的通讯端口一章。
Modicon M218 Logic Controller 范围
参考号 |
数字量输入 |
数字量输出 |
模拟量输入 |
模拟量输出 |
---|---|---|---|---|
7 路常规输入和 2 路快速输入 (HSC)(1) |
7 路继电器输出 |
否 |
否 |
|
12 路常规输入和 2 路快速输入 (HSC)(1) |
10 路继电器输出 |
否 |
否 |
|
10 路常规输入和 4 路快速输入 (HSC)(2) |
10 路继电器输出 |
否 |
否 |
|
10 路常规输入和 4 路快速输入 (HSC)(2) |
6 路常规输出和 4 路快速输出 (PTO/PWM/FG)(3) |
否 |
否 |
|
10 路常规输入和 4 路快速输入 (HSC)(2) |
10 路继电器输出 |
否 |
否 |
|
22 路常规输入和 2 路快速输入 (HSC)(1) |
16 路继电器输出 |
否 |
否 |
|
20 路常规输入和 4 路快速输入 (HSC)(2) |
12 路继电器输出和 4 路快速输出 (PTO/PWM/FG)(3) |
否 |
否 |
|
20 路常规输入和 4 路快速输入 (HSC)(2) |
12 路常规输出和 4 路快速输出 (PTO/PWM/FG)(3) |
否 |
否 |
|
20 路常规输入和 4 路快速输入 (HSC)(2) |
12 路继电器输出和 4 路快速输出 (PTO/PWM/FG)(3) |
否 |
否 |
|
20 路常规输入和 4 路快速输入 (HSC)(2) |
16 路继电器输出 |
否 |
2 路模拟量输出 |
|
20 路常规输入和 4 路快速输入 (HSC)(2) |
12 路继电器输出和 4 路快速输出 (PTO/PWM/FG)(3) |
2 路模拟量输入 |
2 路模拟量输出 |
|
34 路常规输入和 2 路快速输入 (HSC)(1) |
24 路继电器输出 |
否 |
否 |
|
(1) 快速输入最大频率为 10 kHz。快速输入可用作常规输入或计数功能的快速输入。 (2) 快速输入可用作针对计数或事件功能的常规输入或快速输入。 (3) 快速输出可用作针对 PTO、PWM、频率发生器功能或 HSC 反射输出的常规输出或快速输出。 |