Modbus TCP 服务器/客户端

简介

Modbus 协议在业内应用广泛。与 Modbus 串行链路不同,Modbus TCP/IP 不以层次结构为基础,而是基于客户端/服务器模型。

当客户端向服务器发送传输信息的请求,以执行某个命令或执行其他许多可用功能中的某项功能时,Modbus 客户端与服务器之间即开始传输信息。

服务器收到请求后,便开始执行命令,或从存储器中检索所需的数据。然后,服务器会通过确认命令已完成或通过提供请求的数据来响应客户端。

Modicon M218 Logic Controller 既可以执行客户端服务,也可以执行服务器服务,因此,它既可以启动与其他控制器和 I/O 设备的通讯,也能响应来自其他控制器、SCADA、HMI 以及其他设备的请求。

无需任何配置,控制器的嵌入式以太网端口即可支持 Modbus 服务器。

Modbus 服务器包含在固件中,不需用户进行任何编程操作。通过此功能,可以在“运行”、“已停止”和“空”模式下对其进行访问。

Modbus TCP 客户端

Modbus TCP 客户端无需任何配置,即可支持 PLCCommunication 库中的功能块:

oADDM

oREAD_VAR

oSEND_RECV_MSG

oSINGLE_WRITE

oWRITE_READ_VAR

oWRITE_VAR

有关详细信息,请参阅 PLCCommunication 库的功能块描述

Modbus TCP 服务器

Modbus 服务器支持以下 Modbus 请求:

功能代码

十进制(十六进制)

子功能

十进制(十六进制)

功能

1 (1h)

 

读取数字量输出 (%Q)

2 (2h)

 

读取数字输入 (%I)

3 (3h)

 

读取保持寄存器 (%MW)

6 (6h)

 

写入单个寄存器 (%MW)

8 (8h)

 

诊断

15 (Fh)

 

写入多个数字量输出 (%Q)

16 (10h)

 

写入多个寄存器 (%MW)

23 (17h)

 

读取/写入多个寄存器 (%MW)

43 (2Bh)

14 (Eh)

读取设备标识

诊断请求

下表包含数据选择代码列表:

数据选择代码

描述

0x00

保留

0x01

基本网络诊断

0x02

以太网端口诊断

0x03

Modbus TCP/端口 502 诊断

0x04

Modbus TCP/端口 502 连接表 

0x05 - 0x7E

为其他公共代码保留

0x7F

数据结构偏移

基本网络诊断

基本网络诊断

字段名称

字节

TR 目标

Basic NW Diag Validity

4

-

Communication Global Status

2

-

Supported Communication Services

2

-

Status of Communication Services

2

-

IP 地址

4

IP 地址

子网掩码

4

子网掩码

缺省网关

4

缺省网关

MAC 地址

6

MAC 地址

Ether Frame Format Capability /配置/操作

6

以太网帧格式

Ether Rcv Frames OK

4

接收的以太网帧的总数正常

成功传输的以太网帧

4

传输的以太网帧的总数正常

保留

2

-

Num MB Open Server Connections

2

Num_Open_ServerCnx

Num MB Error Msgs Sent

4

Num_MB_Error_Msgs_Sent

Num MB Msgs Sent

4

Num_MB_Msgs_Sent

Num MB Msgs Rcvd

4

Num_MB_Msgs_Rcvd

设备名称

16

设备名称

IP Assignment Mode Capability /操作

4

IPAssignment ModeCapability;IPAssignmentModeOperational

总数:

78

 

以太网端口诊断

以太网端口诊断:Port Diagnostics Data Validity

字段名称

字节

TR 目标

Port Diagnostics Data Validity

2

-

逻辑/Physical Port Number

2

-

Ether Control Capability

2

电缆类型 - 双工状态

Link Speed Capability

2

速度

Ether Control Configuration

2

-

Link Speed Configuration

2

速度

Ether Control Operational

2

-

Link Speed Operational

2

速度

Port MAC Address

6

MAC 地址

Media Counters

72

-

保留

46

-

总数:

140

 

以太网端口诊断:介质计数器诊断数据的有效性

字段名称

字节

TR 目标

Media Counters Data Validity

4

-

Num Frames Xmit OK

4

Frames transmitted OK

Num Frames Received OK

4

Frames received OK

保留

60

-

总数:

72

 

Modbus TCP/端口 502 诊断

Modbus TCP/端口 502 诊断:

字段名称

字节

TR 目标

Modbus TCP/Port 502 Diag Validity

4

-

Port 502 Status

2

-

Num Open Connections

2

Num_Open_Cnx

Num MB Msgs Sent

4

Num_MB_Msgs_Xmit

Num MB Msgs Received

4

Num_MB_Msgs_Rcvd

Num Open Client Connections

2

Num_Open_ClientCnx

保留

2

-

Max Num Connections

2

Max_Num_Cnx

Max Num Client Connections

2

Max_Num_ClientCnx

保留

2

-

Num MB Error Msgs Sent

4

Num_MB_Error_Msgs_Sent

保留

102

-

总数:

34 + 6*N + 2

 

Modbus TCP/端口 502 连接表

Modbus TCP/端口 502 连接表:

字段名称

字节

TR 目标

Connection Table Validity

2

-

Number of Entries (NE)

2

-

Starting Entry Index (SE)

2

-

Connection Table Entry 1

16

-

Connection Table Entry 2

16

-

保留

...

-

Connection Table Entry N

16

-

总数:

6 + 16 * N

 

读取设备标识请求

下表列出了可以通过读取设备标识请求(基本标识级别)读取的对象:

对象 ID

对象名称

类型

00h

供应商名称

ASCII 字符串

Schneider Electric

01h

产品代码

ASCII 字符串

控制器参考号

例如: TM218LDA40DR2HN

02h

主/次修订号

ASCII 字符串

aa.bb.cc.dd(与设备描述符相同)