ASCII 管理器用于通过简单设备传输和/或接收数据。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在设备树中,从串行线路 x 中删除 Machine_Expert_Network_Manager 或 Modbus_Manager(如果有)。 |
2 |
在硬件目录中选择 ASCII 管理器,将其拖到设备树,然后将其放到某个突出显示的节点上。 |
要配置控制器的 ASCII 管理器,请执行以下步骤:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在设备树中,双击 ASCII_Manager。 结果:ASCII_Manager 配置窗口随即显示: ![]()
|
如下表所述设置参数:
参数 |
描述 |
---|---|
起始字符 |
如果为 0,则帧中不使用起始字符。否则,将在接收模式下使用相应的 ASCII 字符以检测帧的开头。在发送模式下,在帧的开始位置添加此字符。 |
第一个结束字符 |
如果为 0,则帧中不使用第一个结束字符。否则,将在接收模式下使用相应的 ASCII 字符以检测帧的结尾。在发送模式下,在帧的结束位置添加此字符。 |
第二个结束字符 |
如果为 0,则帧中不使用第二个结束字符。否则,将在接收模式下使用相应的 ASCII 字符以检测帧的结尾。在发送模式下,在帧的结束位置添加此字符。 |
收到的帧长度 |
如果为 0,则不使用此参数。此参数使系统可以在控制器接收到指定的字符数后推断接收的帧结尾。 注意: 此参数不能与帧收到超时(毫秒)同时使用。 |
帧收到超时(毫秒) |
如果为 0,则不使用此参数。使用此参数可以使系统在无收发时间达到指定毫秒数后,推断接收的帧的结束。 |
串行线路设置 |
串行线路配置菜单的[物理设置]中指定的参数。 |
注意: 如果使用多个帧终止条件,则第一个为 TRUE 的条件会终止交换。