M241 Logic Controller 是一个提供具有优化配置和可扩展架构的一体化解决方案的控制系统。
下图定义了本地配置和远程配置:
(1) 本地配置
(2) 远程配置
可通过以下各项的关联获得优化本地配置和灵活性:
oM241 Logic Controller
o TM4 扩展模块
o TM3 扩展模块
o TM2 扩展模块
由应用程序要求确定 M241 Logic Controller 配置的架构。
下图显示了本地配置的组件:
(A) 扩展模块(最多 3 个)
(B) 扩展模块(最多 7 个)
注意: 禁止在任何 TM3 模块前安装 TM2 模块,如下图所示:
可通过以下各项的关联获得优化远程配置和灵活性:
oM241 Logic Controller
o TM4 扩展模块
o TM3 扩展模块
oTM3 发射器和接收器模块
由应用程序要求确定 M241 Logic Controller 配置的架构。
注意: 不能在包含 TM3 发射器和接收器模块的配置中使用 TM2 模块。
下图显示了远程配置的组件:
(1) 逻辑控制器和模块
(C) TM3 扩展模块(最多 7 个)
下表显示了支持的最大配置:
|
参考 |
最大值 |
配置类型 |
|
|---|---|---|---|
|
TM241•••• |
7 个 TM3/TM2 扩展模块 |
本地 |
|
|
TM241•••• |
3 个 TM4 扩展模块 |
本地 |
|
|
TM3XREC1 |
7 个 TM3 扩展模块 |
远程 |
|
|
注意: TM3 发射器和接收器模块不包含在扩展模块最大计数之内。 |
|||
注意: 包含 TM4、TM3 和 TM2 扩展模块的配置由 EcoStruxure Machine Expert 软件在配置窗口中进行验证。
注意: 在某些环境下,完成度高的模块填充的最大配置加上 TM3 发射器和接收器模块之间允许的最大距离可能表示总线通讯问题,尽管允许 EcoStruxure Machine Expert 软件进行该配置。在此情况下,您将需要分析为您的配置选择的模块的功耗以及您的应用所需要的最短电缆距离,并且尽可能优化您的选择。