changeModbusPort 命令可用来更改用于与 Modbus TCP 主机进行数据交换的端口。
当前 Modbus 从站端口在 Modbus TCP 配置窗口中显示。
缺省 Modbus 端口号为 502。
|
Command |
描述 |
|---|---|
|
changeModbusPort “portnum” |
portnum 为要使用的新 Modbus 端口号,以字符串传输。 运行命令之前,请参阅使用的端口以确保任何其他 TCP/UDP 协议或进程未使用 portnum。 如果指定端口号已经在使用中,/usr/Syslog/FWLog.txt 文件中将记录错误。 |
为了限制打开套接字的数量,changeModbusPort 命令只能运行两次。
逻辑控制器电源重置可将 Modbus 端口号返回至缺省值 (502)。因此,必须在每次电源重置之后执行 changeModbusPort 命令。
注意: 更改端口号之后,不再考虑以太网配置窗口中的 Modbus 服务器活动复选框,因为 Modbus 服务器始终使用端口 502。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
创建脚本文件,比如; ; Change Modbus slave port changeModbusPort "1502"; |
|
2 |
命名脚本文件为Script.cmd。 |
|
3 |
将脚本文件复制到 SD 卡。 |
|
4 |
将 SD 卡插入控制器。 |
可使用 ExecuteScript function block从应用程序中运行 changeModbusPort 命令。
下列示例代码将 Modbus TCP 从站端口从缺省值 (502) 更改为 1502。
IF (myBExe = FALSE AND (PortNum <> 502)) THEN
myExecSc( // falling edge for a second change
xExecute:=FALSE ,
sCmd:=myCmd ,
xDone=>myBDone ,
xBusy=> myBBusy,
xError=> myBErr,
eError=> myIerr);
string1 := 'changeModbusPort "';
string2 := WORD_TO_STRING(PortNum);
myCmd := concat(string1,string2);
myCmd := concat(myCmd,'"');
myBExe := TRUE;
END_IF
myExecSc(
xExecute:=myBExe ,
sCmd:=myCmd ,
xDone=>myBDone ,
xBusy=> myBBusy,
xError=> myBErr,
eError=> myIerr);