串行线路配置

简介

通过串行线路配置窗口可以配置串行线路的物理参数(波特率、奇偶校验等)。

串行线路配置

要配置串行线路,请双击设备树中的串行线路

配置窗口随即显示,如下所示:

G-SE-0001990.4.gif-high.gif

 

 

对于连接到端口的每个串行设备,以下参数必须相同。

元素

描述

波特率

传输速度(位/秒)

奇偶校验

用于错误检测

数据位

用于传输数据的位数

停止位

停止位的数目

物理介质

指定要使用的介质:

oRS485(是否使用极化电阻器)

oRS232(仅在串行线路 1 上可用)

极化电阻器

控制器中集成了极化电阻器。通过此参数可将它们打开或关闭。

当使用新控制器或更新控制器固件时,控制器的串行通讯端口在缺省情况下会针对 Machine Expert 协议进行配置。Machine Expert 协议与其他协议(如 Modbus 串行线路)不兼容。如果将新控制器连接到某个已配置 Modbus 的活动串行线路,或更新连接到该串行线路的控制器的固件,则可能会导致该串行线路上的其他设备停止通讯。在首次下载针对预期协议正确配置了相关端口的有效应用程序之前,请确保控制器未连接到活动 Modbus 串行线路网络。

注意

串行线路中断

在将控制器物理连接到正常运行的 Modbus 串行线路网络之前,请确保应用程序针对 Modbus 正确配置了串行通讯端口。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

下表指出了管理器的最大波特率值:

管理器

最大波特率 (位/秒)

Machine Expert 网络管理器

115200

Modbus 管理器

ASCII 管理器

Modbus IOScanner