OPC UA 服务器配置

简介

OPC UA 服务器配置窗口用于配置 OPC UA 服务器。

访问 OPC UA 服务器配置选项卡

步骤

操作

1

设备树中,双击 MyController

2

选择 OPC UA 服务器配置选项卡。

OPC UA 服务器配置选项卡

下图显示 OPC UA 服务器配置窗口:

G-SE-0058548.1.gif-high.gif

 

 

OPC UA 服务器配置描述

此表描述 OPC UA 服务器配置参数:

参数

缺省值

描述

安全设置

禁用匿名登录

启用/禁用

禁用

缺省情况下,此复选框已取消勾选,表示 OPC UA 客户端可以匿名连接服务器。勾选此复选框以要求客户端提供有效用户名和密码来连接 OPC UA 服务器。

服务器配置

服务器端口

0...65535

4840

OPC UA 服务器的端口号。OPC UA 客户端必须将此端口号附加到控制器的 TCP URL,以便连接 OPC UA 服务器。

每个会话的最大订阅数

1...100

20

指定每个会话中允许的最大订阅数。

最小发布间隔

200...5000

1000

发布间隔定义 OPC UA 服务器向客户端发送通知包的频率。指定通知之间必须经过的最短时间,单位为毫秒。

每个订阅的最大监测项数

1...1000

100

每个订阅中服务器组装到通知包中的最大监视项目数。

最小保持活动间隔

500...5000

500

OPC UA 服务器仅当数据监视项目的值被修改时发送通知。保持活动通知是一条空通知,由服务器发送,通知客户端尽管未修改任何数据但订阅仍然活动。指定保持活动通知之间的最小间隔,单位为毫秒。

最大会话数

1...4

2

可同时连接到 OPC UA 服务器的最大客户端数量。

标识符类型

数字

字符串

数字

某些 OPC UA 客户端要求唯一符号标识符(节点 ID)的特定格式。选择标识符的格式:

o数字值

o文本字符串

诊断

启用跟踪

启用/禁用

已启用

勾选此复选框以将 OPC UA 诊断消息包含到控制器日志文件中。跟踪记录可从日志选项卡或者从 Web 服务器的系统日志文件中获得。

您可以选择要写入日志文件的事件目录:

o

o错误

o警告

o系统

o信息

o调试

o内容

o全部(缺省)

采样速率(毫秒)

200...5000

500

1000

2000

采样速率表示时间间隔,单位为毫秒 (ms)。当此间隔过去之后,服务器向客户端发送通知包。采样速率可短于发布间隔,在这种情况下,通知可加入队列,直至发布间隔过去。

采样速率必须介于 200...5000 (ms) 范围内。

最多可配置 3 个不同的采样速率。

双击采样速率可编辑其值。

要给列表添加采样速率,可右键单击添加新速率并选择它。

要从列表中移除采样速率,可单击 G-SE-0025733.1.gif-high.gif

单击复位到缺省值可将此窗口中的配置参数返回到其缺省值。