运动状态图

状态图

轴始终处于下图中定义的状态之一;

G-SE-0028312.1.gif-high.gif

 

注 1   从任何状态,当检测到错误时。

注 2   从除 ErrorStop 以外的任何状态,当 MC_Power_PTO.Status = FALSE 时。

注 3   MC_Reset_PTO.Done = TRUE 和 MC_Power_PTO.Status = FALSE。

注 4   MC_Reset_PTO.Done = TRUE 和 MC_Power_PTO.Status = TRUE。

注 5    MC_Power_PTO.Status = TRUE。

注 6    MC_Stop_PTO.Done = TRUE 和 MC_Stop_PTO.Execute = FALSE。

下表描述了轴状态:

状态

描述

Disabled

初始轴状态,不允许执行任何运动命令。轴不回归。

Standstill

在接通电源后,未检测到任何错误,并且在轴上没有任何运动命令处于活动状态。允许执行运动命令。

ErrorStop

最高优先级,适用于在轴上或在控制器中检测到错误的情况。通过快速停止减速中止任何正在进行的移动。在适用的功能块上设置 Error 引脚,且 ErrorId 用于设置错误代码。在使用 MC_Reset_PTO 完成复位之前,不接受任何其他运动命令。

Homing

MC_Home_PTO 控制轴时适用。

Discrete

MC_MoveRelative_PTOMC_MoveAbsolute_PTO 或 MC_Halt_PTO 控制轴时适用。

Continuous

MC_MoveVelocity_PTO 控制轴时适用。

Stopping

MC_Stop_PTO 控制轴时适用。

注意: 在状态图中未列出的功能块不会影响轴的状态变化。

包括加速和减速斜坡在内的整个运动命令都不能超过 4,294,967,295 个脉冲。在最大频率为 100 kHz 时,将加速和减速斜坡限制为 80 秒。

运动转换表

执行当前命令时(以及在完成之前),PTO 通道可以按照下表响应新命令:

命令

下一个

Home

MoveVelocity

MoveRelative

MoveAbsolute

Halt

Stop

正在执行

Standstill

允许

允许 (1)

允许 (1)

允许 (1)

允许

允许

Home

拒绝

拒绝

拒绝

拒绝

拒绝

允许

MoveVelocity

拒绝

允许

允许

允许

允许

允许

MoveRelative

拒绝

允许

允许

允许

允许

允许

MoveAbsolute

拒绝

允许

允许

允许

允许

允许

Halt

拒绝

允许

允许

允许

允许

允许

Stop

拒绝

拒绝

拒绝

拒绝

拒绝

拒绝

(1)   当轴处于静止状态时,对于缓冲模式 mcAborting/mcBuffered/mcBlendingPrevious,移动立即开始。

允许   新命令开始执行,即使上一个命令尚未执行完成。

拒绝   新命令被忽略,从而导致错误声明。

注意: 在运动转换过程中检测到错误时,轴将进入 ErrorStop 状态。ErrorId 设置为 InvalidTransition