脉冲宽度调制功能可以在专用输出通道上生成具有可调整占空比和频率的可编程脉冲波信号。
信号形式取决于下列输入参数:
o频率可配置:
o0.1 Hz 到 20 kHz,采用 0.1 Hz 步长(快速输出:Q0...Q3)
o0.1 Hz 到 1 kHz,采用 0.1 Hz 步长(常规输出:Q4...Q7)
o输出信号的占空比,从 0% 到 100%,通过 HighPrecision 功能采用 1% 步长或 0.1% 步长。
占空比=Tp/T
Tp 脉冲宽度
T 脉冲周期(1/频率)
在程序中修改占空比,可调制信号的宽度。下图显示了具有不同占空比的输出信号。
下图显示了 20% 的占空比: