ExecuteScriptError 枚举数据类型包含以下值:
枚举器 |
值 |
描述 |
---|---|---|
CMD_OK |
00(十六进制) |
未检测到错误。 |
ERR_CMD_UNKNOWN |
01(十六进制) |
命令无效。 |
ERR_SD_CARD_MISSING |
02(十六进制) |
不存在 SD 卡。 |
ERR_SEE_FWLOG |
03(十六进制) |
在命令执行过程中检测到错误,参见 FwLog.txt。有关详细信息,请参阅文件类型。 |
ERR_ONLY_ONE_COMMAND_ALLOWED |
04(十六进制) |
试图同时执行多个脚本。 |
CMD_BEING_EXECUTED |
05(十六进制) |
某一脚本已经在执行。 |