TM3_GetModuleBusStatus:获取 TM3 模块总线状态

功能描述

此功能返回模块的总线状态。以输入参数的形式提供模块的索引。

图形表示形式

G-SE-0029803.2.jpg

 

 

IL 和 ST 表示形式

若要查看 IL 或 ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式一章。

I/O 变量描述

下表介绍输入变量:

输入

类型

注释

ModuleIndex

BYTE

扩展模块的索引(对于最靠近控制器的模块,为 0,次之的为 1,以此类推)。

下表介绍了输出变量:

输出

类型

注释

TM3_GetModuleBusStatus

TM3_ERR_CODE

如果命令正常运行,则返回 TM3_NO_ERR(十六进制的 00),否则返回检测到的错误的 ID 代码。