附件

概述

本节介绍附件和电缆。

附件

型号

描述

用途

数量

TMASD1

SD 卡

用于更新控制器固件,初始化具有新应用程序的控制器或克隆控制器,管理用户文件,。

1

TMAT2PSET

5 个可插拔螺钉端子块组

连接 24 Vdc 电源。

1

NSYTRAABV35

端托架

有助于保障控制器或接收器模块及其扩展模块在顶帽截面导轨(DIN 导轨)上的安全。

1

TM2XMTGB

接地条

将电缆屏蔽层和模块连接到功能性接地。

1

TM200RSRCEMC

屏蔽收线夹

安装接地并将接地连接到电缆屏蔽层。

25 个一组

电缆

型号

描述

详细信息

长度

TCSXCNAMUM3P

终端端口/USB 端口电线组

从 M251 Logic Controller 上的 USB mini-B 端口到 PC 终端上的 USB 端口。

3 米

(10 英尺)

TCSMCN3M4F3C2

RS-232 串行链路电线组

1 个 RJ45 连接器和 1 个 SUB-D 9 连接器

用于 DTE 终端(打印机)

3 米

(9.84 英尺)

TCSMCN3M4M3S2

RS-232 串行链路电线组

1 个 RJ45 连接器和 1 个 SUB-D 9 连接器

用于 DCE 终端(调制解调器、转换器)

3 米

(9.84 英尺)

490NTW000••

用于 DTE 连接的以太网屏蔽电缆

在每一端都配有用于 DTE 的 RJ45 连接器的标准电缆。

符合 CE

2、5、12、40 或 80 米

(6.56、16.4、39.37、131.23 或 262.47 英尺)

490NTW000••U

在每一端都配有用于 DTE 的 RJ45 连接器的标准电缆。

符合 UL

2、5、12、40 或 80 米

(6.56、16.4、39.37、131.23 或 262.47 英尺)

TCSECE3M3M••S4

在恶劣环境中使用的电缆,每一端都配有 RJ45 连接器。

符合 CE

1、2、3、5 或 10 米

(3.28、6.56、9.84、16.4、32.81 英尺)

TCSECU3M3M••S4

在恶劣环境中使用的电缆,每一端都配有 RJ45 连接器。

符合 UL

1、2、3、5 或 10 米

(3.28、6.56、9.84、16.4、32.81 英尺)