TM2 扩展模块

概述

您可以通过添加 M251 Logic ControllerTM2I/O 扩展模块来扩展 I/O 的数量。

支持以下类型的电子模块:

oTM2 数字量 I/O 扩展模块

oTM2 模拟量 I/O 扩展模块

有关详细信息,请参阅以下文档:

oTM2 数字量 I/O 扩展模块硬件指南

oTM2 模拟量 I/O 扩展模块硬件指南

注意: TM2 模块只能在本地配置中使用,并且仅当配置中不存在 TM3 发射器和接收器模块时。

注意: 禁止在安装任何 TM3 模块之前安装 TM2 模块。 必须在本地配置末尾安装和配置 TM2 模块。

TM2 数字量输入扩展模块

下表显示了兼容的 TM2 数字量输入扩展模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:

参考号

通道数

通道类型

电压

电流

端子类型

TM2DAI8DT

8

常规输入

120 Vac

7.5 mA

可插拔螺钉端子块

TM2DDI8DT

8

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔螺钉端子块

TM2DDI16DT

16

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔螺钉端子块

TM2DDI16DK

16

常规输入

24 Vdc

5 mA

HE10 (MIL 20) 连接器

TM2DDI32DK

32

常规输入

24 Vdc

5 mA

HE10 (MIL 20) 连接器

TM2 数字量输出扩展模块

下表显示了兼容的 TM2 数字量输出扩展模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:

参考号

通道数

通道类型

电压

电流

端子类型

TM2DRA8RT

8

继电器输出

30 Vdc/240Vac

2 A(最大值)

可插拔螺钉端子块

TM2DRA16RT

16

继电器输出

30 Vdc/240Vac

2 A(最大值)

可插拔螺钉端子块

TM2DDO8UT

8

常规晶体管输出(漏极)

24 Vdc

每路输出最大 0.3 A

可插拔螺钉端子块

TM2DDO8TT

8

常规晶体管输出(源极)

24 Vdc

每路输出最大 0.5 A

可插拔螺钉端子块

TM2DDO16UK

16

常规晶体管输出(漏极)

24 Vdc

每路输出最大 0.1 A

HE10 (MIL 20) 连接器

TM2DDO16TK

16

常规晶体管输出(源极)

24 Vdc

每路输出最大 0.4 A

HE10 (MIL 20) 连接器

TM2DDO32UK

32

常规晶体管输出(漏极)

24 Vdc

每路输出最大 0.1 A

HE10 (MIL 20) 连接器

TM2DDO32TK

32

常规晶体管输出(源极)

24 Vdc

每路输出最大 0.4 A

HE10 (MIL 20) 连接器

TM2 数字量混合输入/输出扩展模块

下表显示了兼容的 TM2 数字量混合 I/O 扩展模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:

参考号

通道数

通道类型

电压

电流

端子类型

TM2DMM8DRT

4

常规输入

24 Vdc

7 mA

可插拔螺钉端子块

4

继电器输出

24 Vdc/240 Vac

每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A

TM2DMM24DRF

16

常规输入

24 Vdc

7 mA

不可插拔式卡簧端子块

8

继电器输出

24 Vdc/240 Vac

每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A

TM2 模拟量输入扩展模块

下表显示了兼容的 TM2 模拟量输入扩展模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:

参考号

通道数

通道类型

电压

电流

端子类型

TM2AMI2HT

2

高电平输入

0...10 Vdc

4...20 mA

可插拔螺钉端子块

TM2AMI2LT

2

低电平输入

热电偶类型 J、K、T

可插拔螺钉端子块

TM2AMI4LT

4

模拟量输入

0...10 Vdc

0...20 mA

PT100/1000

Ni100/1000

可插拔螺钉端子块

TM2AMI8HT

8

模拟量输入

0...20 mA

0...10 Vdc

可插拔螺钉端子块

TM2ARI8HT

8

模拟量输入

NTC/PTC

可插拔螺钉端子块

TM2ARI8LRJ

8

模拟量输入

PT100/1000

RJ11 连接器

TM2ARI8LT

8

模拟量输入

PT100/1000

可插拔螺钉端子块

TM2 模拟量输出扩展模块

下表显示了兼容的 TM2 模拟量输出扩展模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:

参考号

通道数

通道类型

电压

电流

端子类型

TM2AMO1HT

1

模拟量输出

0...10 Vdc

4...20 mA

可插拔螺钉端子块

TM2AVO2HT

2

模拟量输出

+/- 10 VDC

可插拔螺钉端子块

TM2 模拟量混合输入/输出扩展模块

下表显示了兼容的 TM2 模拟量混合 I/O 扩展模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:

参考号

通道数

通道类型

电压

电流

端子类型

TM2AMM3HT

2

模拟量输入

0...10 Vdc 4...20 mA

可插拔螺钉端子块

1

模拟量输出

0...10 Vdc 4...20 mA

TM2AMM6HT

4

模拟量输入

0...10 Vdc 4...20 mA

可插拔螺钉端子块

2

模拟量输出

0...10 Vdc 4...20 mA

TM2ALM3LT

2

低电平输入

热电偶 J、K、T、PT100

可插拔螺钉端子块

1

模拟量输出

0...10 Vdc 4...20 mA