TM4 扩展模块

简介

TM4 扩展模块的范围包括通讯模块。

有关详细信息,请参阅 TM4 扩展模块

TM4 扩展模块

下表显示了 TM4 扩展模块功能:

模块参考

类型

端子类型

TM4ES4

Ethernet 通讯

4 个 RJ45 连接器

1 个螺钉用于功能性接地连接

TM4PDPS1

PROFIBUS DP 从站通信

1 个 SUB-D 9 针凹型连接器

1 个螺钉用于功能性接地连接

注意: TM4ES4 模块包含两种应用:扩展或独立。有关更多信息,请参阅 TM4 兼容性。