通讯设置

简介

使用此选项卡可管理从 PC 到控制器的连接:

o帮助您找到网络中的控制器。

o显示控制器列表,以便您可以连接到所选控制器并管理控制器中的应用程序。

o帮助您从设备编辑器中以物理方式识别控制器。

o帮助您更改控制器的通讯设置。

您可以更改通讯设置选项卡的显示模式:

o简单模式。请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程指南。

o经典模式请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程指南。

o控制器选择模式请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程指南。

编辑通讯设置

控制器选择模式中,编辑通讯设置窗口让您能够更改以太网通讯设置。为此,请单击通讯设置选项卡。此时将显示网络中可用的控制器列表。选择并右键单击所需的行,然后在上下文菜单中单击编辑通讯设置...

编辑通讯设置窗口中,可通过以下 2 种方式配置以太网设置:

o不使用永久保存设置选项:

配置通讯参数并单击确定。这些设置将立即考虑,在控制器复位时不予保留。对于接下来的复位,将考虑应用程序中配置的通讯参数。

o使用永久保存设置选项:

您也可以在单击确定之前激活永久保存设置选项。激活此选项后,在复位时将始终考虑在此处配置的以太网参数,而不是 EcoStruxure Machine Expert 应用程序中配置的以太网参数。

有关设备编辑器的通讯设置视图的详细信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程指南