PLC_RW 系统变量数据类型
概述
本节列出 PLC_R 和 PLC_W 结构中包括的系统变量数据类型并加以说明。
本节包含了哪些内容?
本节包含了以下主题:
oPLC_R_APPLICATION_ERROR:检测到的应用程序错误状态代码
oPLC_R_BOOT_PROJECT_STATUS:引导项目状态代码
oPLC_R_IO_STATUS:I/O 状态代码
oPLC_R_SDCARD_STATUS:SD 卡插槽状态代码
oPLC_R_STATUS:控制器状态代码
oPLC_R_STOP_CAUSE:从 RUN 状态向其他状态过度的原因代码
oPLC_R_TERMINAL_PORT_STATUS:编程端口连接状态代码
oPLC_R_TM3_BUS_STATE:TM3 总线状态代码
oPLC_W_COMMAND:控制命令代码