PLC_W:控制器读/写系统变量

变量结构

下表对 PLC_W 系统变量(PLC_W_STRUCT 类型)的参数进行了描述:

%MW

变量名称

类型

注释

q_wResetCounterEvent

WORD

从 0 转换为 1 后,将复位事件计数器 (PLC_R.i_uiEventsCounter)。

要再次复位计数器,需要先向此变量写入 0,之后才能再次进行从 0 到 1 的转换。

q_uiOpenPLCControl

UINT

当值从 0 转到 6699 后,将执行以前在下面的 PLC_W.q_wPLCControl 中写入的命令。

q_wPLCControl

PLC_W_COMMAND

当系统变量 PLC_W.q_uiOpenPLCControl 值从 0 转到 6699 后,将执行控制器 RUN / STOP 命令。

注意: n/a 表示没有用于此系统变量的预定义 %MW 映射。