一体型 I/O 描述

简介

TM5 一体型 I/O 是 TM5 系统的 I/O 扩展模块。此一体型 I/O 模块为一个型号下的一组 TM5 电子 I/O 模块。各个电子模块由其正面上的缩写名称标识,而整个组的型号可在一体型 I/O 模块的侧面上找到。各个模块正面上的缩写名称与各个模块型号最后几个字符相对应。端子块会在交付时组装到一体型 I/O 上。

一体型 I/O 在 TM5 总线上使用一个地址。

一体型 I/O 中包含的电子模块不能单独更换。

注意: 与各 TM5 数字量和模拟量 I/O 电子模块不同,一体型 I/O 不具备热插拔功能。请勿尝试热插拔这些模块。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿尝试对 TM5 一体型 I/O 执行热插拔操作。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下图显示作为远程阀岛第二个组件的 TM5 一体型 I/O:

G-SE-0008044.1.gif-high.gif

 

 

一体型 I/O

一体型 I/O 的范围包括:

o数字量输入电子模块

o数字量输出电子模块

o模拟量输入电子模块

o模拟量输出电子模块

每个电子模块通道都具有一个状态 LED。

机械和硬件功能在 Modicon TM5 一体型 I/O 模块硬件指南中进行了描述。

下表描述了可用于 TM5 系统 的一体型 I/O 型号:

型号

编号和通道类型

数字量输入

数字量输出

模拟量输入

模拟量输出

TM5C24D18T

2x12In

24

3x6Out

18

0

0

TM5C12D8T

3x4In

12

2x4Out

8

0

0

TM5C24D12R

2x12In

24

2x6Rel

12

0

0

TM5CAI8O8VL

0

0

2x4AI ±10 V

8

2x4AO ±10 V

8

TM5CAI8O8CL

0

0

2x4AI 0-20 mA / 4-20 mA

8

2x4AO 0-20 mA

8

TM5CAI8O8CVL

0

0

1x4AI ±10 V

4

1x4AO ±10 V

4

1x4AI 0-20 mA / 4-20 mA

4

1x4AO 0-20 mA

4

TM5C12D6T6L

2x6In

12

1x6Out

6

1x4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA

4

1x2AO ±10 V / 0-20 mA

2

一体型 I/O 物理描述

一体型 I/O 中包含的各电子模块均不可更换,端子块在交付时会组装到一体型 I/O 上。

G-SE-0007786.1.gif-high.gif

 

1   一体型 I/O 的集成总线基板和电子模块(不可分开)

2   端子块

注意

DECHARGE ELECTROSTATIQUE

o切勿触摸电子模块的触点。

o在正常运行过程中,始终保持连接器处于正确位置。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

下图显示了一体型 I/O 的总线基板和电子模块的物理描述:

G-SE-0008046.2.gif-high.gif

 

1   锁定杆

2   联锁导架

3   用于打标的插槽

4   TM5 总线电源触点

5   显示器 (LED)

6   TM5 总线数据触点

7   DIN 导轨锁定机制

8   DIN 导轨触点

9   24 Vdc I/O 电源触点

10   用于对电子模块和关联端子块进行编码的插槽

11   端子块的旋转轴

注意: 与一体型 I/O 关联的端子块是 12 针的白色端子块。

输入和输出模块功能

下表简要描述了一体型 I/O 的输入和输出模块:

I/O 类型

简要描述

数字量输入

24 Vdc/3.75 mA/漏极/1 线、2 线或 3 线

数字量输出

24 Vdc/0.5 A/源极/2 线或 3 线

模拟量输入

12 位精度/–10...+10 Vdc / 0...10 Vdc/ 0...20 mA / 4...20 mA

模拟量输出

12 位精度/-10...+10 Vdc/0...10 Vdc/0...20 mA

继电器输出

2 A/30 Vdc/240 Vac