本示例针对分布式配置(CANopen 接口模块及其扩展模块)。 通过这些示例,应能够进行 TM5 系统所需的计算。
在分布式配置中,接口配电模块 (IPDM) 可以:
o将外部电源直接连接至 24 Vdc I/O 电源段。
o将外部电源连接到内部电源,后者会生成在 TM5 电源总线上分配的电源,这源自 24 Vdc 主电源连接。
所有电流消耗值都记录在 TM5 消耗表中。
此配置示例中包括:
oTM5NCO1 CANopen 接口模块
oTM5SPS3 IPDM
o一些扩展模块:
oTM5C12D8T
oTM5SDO16T
o2 TM5SDO4R
oTM5SD000
oTM5SAI4L
oTM5SBET1
o为计算此示例的消耗,进行了以下假设:
IPDM: 在 24 Vdc I/O 电源段上分配的最大电流受 10000 mA 的外部隔离电源的限制。
TM5C12D8T: 在任意给定时间,连接到模块的所有输出的最大电流之和都不超过 4000 mA。
TM5SDO16T: 在任意给定时间,连接到模块的所有输出的最大电流之和都不超过 4500 mA。
下表显示 TM5 电源总线和 24 Vdc I/O 电源段上供应和消耗的电流(以 mA 为单位):
|
TM5NCO1 |
TM5C12D8T |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IPDM (TM5SPS3) |
4 In |
4 In |
4 In |
4 Out |
4 Out |
TM5SDO16T |
TM5SDO4R |
TM5SDO4R |
TM5SD000 |
TM5SAI4L |
TM5SBET1 简介 |
图例 |
|
750 |
(1) |
|||||||||||
|
|
|
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
(2) |
||||
|
|
68 |
56 |
160 |
160 |
50 |
2 |
100 |
(3) |
||||
|
|
68 |
82 |
186 |
186 |
76 |
28 |
126 |
(4) |
||||
|
|
682 |
600 |
414 |
228 |
152 |
124 |
–2 |
(5) |
||||
|
10000 |
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
|
25 |
80 |
40 |
|
|
|
|
30 |
(7) |
||||
|
|
|
|
|
2000 |
2000 |
4500 |
|
|
|
46 |
|
8 |
|
|
500 |
300 |
200 |
500 |
300 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
25 |
580 |
300 |
200 |
2500 |
2300 |
4540 |
0 |
0 |
0 |
46 |
30 |
10 |
|
9975 |
9395 |
9095 |
8895 |
6395 |
4095 |
-445 |
-445 |
-445 |
-445 |
-491 |
-521 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
图例: 内部 TM5 电源总线 5 Vdc (1) TM5 电源总线上供应的电流 (2) 总线基板消耗 (3) 电子模块消耗 (4) (2) 与 (3) 之和 (5) 片段消耗后剩余的可用电流 外部隔离 I/O 电源,24 Vdc (6) 24 Vdc I/O 电源段上供应的电流 (7) 电子模块消耗 (8) 输出片段的负载消耗 (9) 传感器、执行器或外部设备的电源消耗 (10) (7)、(8) 与 (9) 之和 (11) 片段消耗后剩余的可用电流 |
||||||||||||
24 Vdc I/O 电源段始于嵌入式 TM5SPS3 IPDM,止于 TM5SBET1 发射器模块。 此示例中,此 24 Vdc I/O 电源段的能力上限是 10000 mA。
此示例中,当您添加 TM5SDO16T 电子模块时,24 Vdc I/O 电源段上消耗的总电流超过此段的容量 10000 mA。
这就需要通过添加 PDM,将现有段分为两段。对于此示例,需要在 TM5C12D8T 一体型 I/O 模块和 TM5SDO16T 电子模块之间使用 TM5SPS1F(最大电流为 6300 mA 的内部熔断器)。
PDM 安装好后,第一个 24 Vdc I/O 电源段始于嵌入式 TM5SPS3 IPDM,止于 TM5C12D8T 一体型 I/O 模块。
第二个 24 Vdc I/O 电源段始于 TM5SPS1F PDM,止于TM5SBET1 扩展模块。
第一个 24 Vdc I/O 电源段上消耗的总电流为 5905 mA,尚未超过此段的能力上限 10000 mA。
第二个 24 Vdc I/O 电源段上消耗的总电流为 4650 mA,尚未超过此段的能力上限 6300 mA。
下一步用于计算 TM5 电源总线上消耗的电流,以验证此示例的配置。
下表显示 TM5 电源总线上供应和消耗的电流(以 mA 为单位):
|
TM5NCO1 |
TM5C12D8T |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IPDM (TM5SPS3) |
4 In |
4 In |
4 In |
4 Out |
4 Out |
TM5SPS1F |
TM5SDO16T |
TM5SDO4R |
TM5SDO4R |
TM5SD000 |
TM5SAI4L |
TM5SBET1 |
图例 |
|
750 |
(1) |
||||||||||||
|
|
|
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
(2) |
||||
|
|
68 |
40 |
56 |
160 |
160 |
50 |
2 |
100 |
(3) |
||||
|
|
68 |
66 |
82 |
186 |
186 |
76 |
28 |
126 |
(4) |
||||
|
|
682 |
616 |
534 |
348 |
162 |
86 |
58 |
–68 |
(5) |
||||
|
10000 |
6300 |
(6) |
|||||||||||
|
25 |
80 |
34 |
40 |
|
|
|
|
30 |
(7) |
||||
|
|
|
|
|
2000 |
2000 |
|
4500 |
|
|
|
46 |
|
8 |
|
|
500 |
300 |
200 |
500 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
25 |
580 |
300 |
200 |
2500 |
2300 |
34 |
4540 |
0 |
0 |
0 |
46 |
30 |
10 |
|
9975 |
9395 |
9095 |
8895 |
6395 |
4095 |
6266 |
1726 |
1726 |
1726 |
1726 |
1680 |
1650 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
图例: 内部隔离主电源,24 Vdc (1) TM5 电源总线上供应的电流 (2) 总线基板消耗 (3) 电子模块消耗 (4) (2) 与 (3) 之和 (5) 片段消耗后剩余的可用电流 外部隔离 I/O 电源,24 Vdc (6) 24 Vdc I/O 电源段上供应的电流 (7) 电子模块消耗 (8) 输出片段的负载消耗 (9) 传感器、执行器或外部设备的电源消耗 (10) (7)、(8) 与 (9) 之和 (11) 片段消耗后剩余的可用电流 |
|||||||||||||
IPDM 在 TM5 电源总线上生成 750 mA 的电流,以对扩展片段供电。TM5 电源总线始于 TM5C12D8T 一体型 I/O 模块,止于 TM5SBET1 扩展模块。
TM5 电源总线上消耗的总电流为 818 mA,超过了此段的能力上限 750 mA。
必须将 TM5SPS1F PDM 替换为 TM5SPS2F 类型 PDM ,以加强 TM5 电源总线。
下表显示 TM5 电源总线上供应和消耗的电流(以 mA 为单位):
|
TM5NCO1 |
TM5C12D8T |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IPDM (TM5SPS3) |
4 In |
4 In |
4 In |
4 Out |
4 Out |
TM5SPS2F 简介 |
TM5SDO16T |
TM5SDO4R |
TM5SDO4R |
TM5SD000 |
TM5SAI4L |
TM5SBET1 |
图例 |
|
750 |
1136 |
(1) |
|||||||||||
|
|
|
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
(2) |
||||
|
|
68 |
0 |
56 |
160 |
160 |
50 |
2 |
100 |
(3) |
||||
|
|
68 |
26 |
82 |
186 |
186 |
76 |
28 |
126 |
(4) |
||||
|
|
682 |
1792 |
1710 |
1524 |
1338 |
1262 |
1234 |
1108 |
(5) |
||||
|
10000 |
6300 |
(6) |
|||||||||||
|
25 |
80 |
34 |
40 |
|
|
|
|
30 |
(7) |
||||
|
|
|
|
|
2000 |
2000 |
|
4500 |
|
|
|
46 |
|
8 |
|
|
500 |
300 |
200 |
500 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
25 |
580 |
300 |
200 |
2500 |
2300 |
34 |
4540 |
0 |
0 |
0 |
46 |
30 |
10 |
|
9975 |
9395 |
9095 |
8895 |
6395 |
4095 |
6266 |
1726 |
1726 |
1726 |
1726 |
1680 |
1650 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
图例: 内部隔离主电源,24 Vdc (1) TM5 电源总线上供应的电流 (2) 总线基板消耗 (3) 电子模块消耗 (4) (2) 与 (3) 之和 (5) 片段消耗后剩余的可用电流 外部隔离 I/O 电源,24 Vdc (6) 24 Vdc I/O 电源段上供应的电流 (7) 电子模块消耗 (8) 输出片段的负载消耗 (9) 传感器、执行器或外部设备的电源消耗 (10) (7)、(8) 与 (9) 之和 (11) 片段消耗后剩余的可用电流 |
|||||||||||||
IPDM 和 TM5SPS2F PDM 向 TM5 电源总线提供 1886 mA (750 mA + 1136 mA) 的电流。
TM5 电源总线上消耗的总电流为 778 mA,尚未超过 TM5 电源总线的能力上限 1886 mA。
上表显示了示例的最终配置以及在 TM5 电源总线和 24 Vdc I/O 电源段上供应和消耗的电流(以 mA 为单位)。