下图显示了 TM5SPDG5D4F 的接线图:
1 内部电子
2 集成在总线基板上的 24 Vdc I/O 电源段
3 集成的可更换类型 T 慢断熔断器 6.3 A 250 V
4 PS1:外部隔离电源 24 Vdc
注意: 将 0 Vdc 电源电路连接在一起并连接至您系统的功能性接地 (FE),以满足 EMC 要求。
|
|
|
电击、爆炸、过热和起火危险 |
|
o切勿将模块直接连接到线路电压。 o请只使用符合 IEC 61140 标准的绝缘 PELV 系统为模块供电。 o将 0 Vdc 的外部电源连接到 FE(功能性接地)。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿将电缆连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |