下图显示了 TM5SPDG6D6F 的接线图:
1 内部电子元件
2 集成到总线基板的 24 Vdc I/O 电源段
3 集成的可更换类型 T 慢断熔断器 6.3 A 250 V
注意: I/O 电子模块和与之连接的现场设备必须全都位于同一 24 Vdc I/O 电源段上。如果没有位于同一电源段上,则状态 LEDs 可能无法正确指示状态。此外,可能还会造成更加严重的后果,如爆炸和/或火灾。
|
|
|
可能存在爆炸或火灾危险 |
|
将返回端从设备连接至与服务模块的 24 Vdc I/O 电源段相同的电源。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图显示了具有 TM5SDI6D 的 TM5SPDG6D6F 的接线图:
1 内部电子元件
2 集成到总线基板的 24 Vdc I/O 电源段
3 2 线传感器
4 3 线传感器
5 集成的可更换类型 T 慢断熔断器 6.3 A 250 V
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿将电缆连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |