TM5SPDG12F 特性

简介

本节介绍 TM5SPDG12F 电子模块特性。

另请参阅环境特性

Danger_Color.gif危险

火灾危险

o仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。

o对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用横截面积至少为 0.5 平方毫米 (AWG 20) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的导体。

o对于继电器输出接线 (7 A) 的通用接线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用接线,请使用横截面积至少为 1.0 平方毫米 (AWG 16) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的接线。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

一般特性

下表显示了 TM5SPDG12F 电子模块的一般特性:

一般特性

额定电源电压

电源

0 Vdc

连接到 0 Vdc I/O 电源段的 24 Vdc。

状态指示灯

操作状态、模块状态

24 Vdc I/O 电源段最大电流

6300 mA 最大值

TM5 电源总线 5 Vdc 最大电流

24 毫安

功耗

最大 1.12 W

重量

25 g (0.9 oz)

ID 代码

9853(十进制)

公共特性

下表显示了 TM5SPDG12F 电子模块的公共特性:

公共特性

额定输出电压

来自 24 Vdc I/O 电源段的 0 Vdc

保护

集成的可更换类型 T 慢断熔断器 6.3 A 250 V