传感器电缆用于:
o将传感器连接到 TM7 I/O 功能块的模拟量输入
o将执行器连接到 TM7 I/O 功能块的模拟量输出
o将快速数字量信号连接到 TM7 I/O 功能块的快速输入或输出
下图显示了 TM5/TM7 配置中使用的传感器电缆:
1 用于 TM7 现场总线接口 I/O 功能块和 TM7 数字量 I/O 功能块的传感器电缆
2 用于 TM7 模拟量 I/O 功能块的传感器电缆
|
长度 |
简要描述,型号 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
用于模拟量 I/O 的 M 12 电缆 |
用于数字量 I/O 的 M 12 电缆 |
用于数字量 I/O 的 M 8 电缆 |
||
|
0.5 米(1.6 英尺) |
– |
– |
XZ CP1564L05 |
XZ CP2737L05 |
|
1 米(3.3 英尺) |
– |
– |
XZ CP1564L1 |
XZ CP2737L1 |
|
2 米(6.6 英尺) |
TCSXCN2M2SA |
TCSXCN1M2SA |
XZ CP1564L2 |
XZ CP2737L2 |
|
5 米(16.4 英尺) |
TCSXCN2M5SA |
TCSXCN1M5SA |
– |
– |
|
15 米(49.2 英尺) |
TCSXCN2M15SA |
TCSXCN1M15SA |
– |
– |
|
尺寸和引脚分配 |
|
|
|
|
TCSXCN2M••SA 和 TCSXCN1M••SA 电缆特性
下表描述了各电缆导线的特性:
|
特性 |
规格 |
|---|---|
|
导线横截面(规格) |
0.34 mm2 (AWG 22) |
|
绝缘材料 |
聚丙烯 (PP) |
|
填充材料 |
聚乙烯 (PE) |
|
包括绝缘材料在内的核心直径 |
1.27 毫米(0.05 英寸)± 0.02 毫米(0.0008 英寸) |
|
电阻(在 20 °C (68 °F) 时) |
≤ 0.058 Ω/m (0.018 Ω/ft) |
|
绝缘电阻(在 20 °C (68 °F) 时) |
≥ 100 GΩ*km (328 TΩ*ft) |
|
标称电压 |
300 V |
|
测试电压导体 |
3000 Vdc x 1 s |
下表描述了电缆的一般特性:
|
特性 |
规格 |
|
|---|---|---|
|
电缆类型 |
特殊 PUR 黑色屏蔽电缆 |
|
|
导体材料 |
裸露的 Cu litz 电线 |
|
|
屏蔽 |
铜丝编织层电线 |
|
|
电缆外径 |
5.9 毫米(0.23 英寸) |
|
|
最小曲线半径 |
59 毫米(2.32 英寸) |
|
|
线的颜色 |
棕色、白色、蓝色、黑色、灰色 |
|
|
外部保护层,颜色 |
黑灰 RAL 7021 |
|
|
电缆重量 |
48 千克/千米(1.55 磅/英尺) |
|
|
弯曲循环数 |
4 万次 |
|
|
排线路径 |
10 米(32.8 英尺) |
|
|
排线速率 |
3 米/秒(9.8 英尺/秒) |
|
|
加速度 |
10 米/秒2(32.8 英尺/秒2) |
|
|
M12 紧固扭矩 |
最大 0.4 Nm(3.5 磅-英寸) |
|
下表列出了电缆的环境特性:
|
特性 |
规格 |
|---|---|
|
工作温度 |
–5 到 80 °C(23 到 176 °F) |
|
储存温度 |
–40 到 80 °C(–40 到 176 °F) |
|
特殊属性 |
具备柔韧的电缆导管 |
|
不含硅 |
|
|
不含阻碍使用油漆或清漆喷涂的物质 |
|
|
阻燃性 |
符合 UL-Style 20549 |
|
不含卤素 |
符合 DIN VDE 0472 部分 815 |
|
耐油性 |
符合 DIN EN 60811-2-1 |
|
其他受耐性 |
耐酸、碱溶液和溶剂 |
|
抗水解和微生物 |
|
|
WEEE/RoHS |
符合 |
下表描述了各电缆导线的特性:
|
特性 |
规格 |
|---|---|
|
导线横截面(规格) |
4 x 0.34 平方毫米 (AWG 22) 和 1 x 0.5 平方毫米 (AWG 20) |
|
绝缘材料 |
PVC |
|
绝缘电阻(在 20 °C (68 °F) 时) |
> 1 GΩ |
|
标称电流 |
4 A |
|
标称电压 |
30 Vac,36 Vdc |
|
触点电阻 |
≤ 5 mΩ |
|
绝缘电压 |
2500 Vdc |
下表列出了电缆的一般特性:
|
特性 |
规格 |
|
|---|---|---|
|
电缆类型 |
特殊 PUR 黑色屏蔽电缆 |
|
|
电缆外径 |
5.2 毫米(0.20 英寸) |
|
|
最小曲线半径 |
52 毫米(2.05 英寸) |
|
|
线的颜色 |
棕色、黑色/白色、蓝色、黑色、黄色/绿色 |
|
|
外部保护层,颜色 |
黑色 |
|
|
电缆重量 |
XZ CP1564L05 |
0.040 千克(0.09 磅) |
|
XZ CP1564L1 |
0.065 千克(0.14 磅) |
|
|
XZ CP1564L2 |
0.115 千克(0.25 磅) |
|
|
拉伸强度 |
20 到 45 牛/平方毫米(2901 到 6527 磅/平方英寸) |
|
|
M12 紧固扭矩 |
最大 0.4 Nm(3.5 磅-英寸) |
|
下表列出了电缆的环境特性:
|
特性 |
规格 |
|---|---|
|
工作温度 |
–5...90 °C (23...194 °F) |
|
储存温度 |
–35...100 °C (–31...212 °F) |
|
特殊属性 |
具备柔韧的电缆导管 |
|
不含硅 |
|
|
不含脱膜剂 |
|
|
阻燃性 |
符合 NF C 32-070 的 C2 |
|
不含卤素 |
符合 DIN VDE 0472 部分 815 |
|
其他受耐性 |
在 90 °C (194 °F) 时抗可溶、矿物或合成油 |
|
WEEE/RoHS |
符合 |
下表描述了各电缆导线的特性:
|
特性 |
规格 |
|---|---|
|
导线横截面(规格) |
0.34 mm2 (AWG 22) |
|
绝缘材料 |
PVC |
|
绝缘电阻(在 20 °C (68 °F) 时) |
> 1 GΩ |
|
标称电流 |
4 A |
|
标称电压 |
60 Vac,75 Vdc |
|
触点电阻 |
≤ 5 mΩ |
|
绝缘电压 |
2500 Vdc |
下表列出了电缆的一般特性:
|
特性 |
规格 |
|
|---|---|---|
|
电缆类型 |
特殊 PUR 黑色屏蔽电缆 |
|
|
电缆外径 |
5.2 毫米(0.20 英寸) |
|
|
最小曲线半径 |
52 毫米(2.05 英寸) |
|
|
线的颜色 |
棕色、蓝色、黑色 |
|
|
外部保护层,颜色 |
黑色 |
|
|
电缆重量 |
XZ CP2737L05 |
0.030 千克(0.07 磅) |
|
XZ CP2737L1 |
0.050 千克(0.11 磅) |
|
|
XZ CP2737L2 |
0.080 千克(0.18 磅) |
|
|
拉伸强度 |
20 到 45 牛/平方毫米(2901 到 6527 磅/平方英寸) |
|
|
M8 紧固扭矩 |
最大 0.2 Nm(1.8 磅-英寸) |
|
下表列出了电缆的环境特性:
|
特性 |
规格 |
|---|---|
|
工作温度 |
–5...90 °C (23...194 °F) |
|
储存温度 |
-35...100 °C (-31...212 °F) |
|
特殊属性 |
具备柔韧的电缆导管 |
|
不含硅 |
|
|
不含脱膜剂 |
|
|
阻燃性 |
符合 NF C 32-070 的 C2 |
|
不含卤素 |
符合 DIN VDE 0472 部分 815 |
|
其他受耐性 |
在 90 °C (194 °F) 时抗可溶、矿物或合成油 |
|
WEEE/RoHS |
符合 |
|
尺寸 |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
L 基于特定型号的长度 |
|
引脚分配 |
|||
|---|---|---|---|
|
凸型连接器 |
引脚 |
名称 |
电线颜色 |
|
1 |
有关引脚分配,请参阅 Modicon TM7 模拟量 I/O 功能块硬件指南的接线图。 |
棕色 |
|
2 |
白色 |
||
|
3 |
蓝色 |
||
|
4 |
黑色 |
||
|
5 |
灰色 |
||
|
M121 |
SHLD |
||
|
1 围绕 M12 滚花螺钉屏蔽 360 ° |
|||
|
尺寸 |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
L 基于特定型号的长度 |
|
引脚分配 |
|||
|---|---|---|---|
|
凸型连接器 |
引脚 |
名称 |
电线颜色 |
|
1 |
有关引脚分配,请参阅 Modicon TM7 模拟量 I/O 功能块硬件指南的接线图。 |
棕色 |
|
2 |
白色 |
||
|
3 |
蓝色 |
||
|
4 |
黑色 |
||
|
5 |
灰色 |
||
|
M121 |
SHLD |
||
|
1 围绕 M12 滚花螺钉屏蔽 360 ° |
|||
|
尺寸 |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
L 基于特定型号的长度 |
|
引脚分配 |
|||
|---|---|---|---|
|
凸型连接器 |
引脚 |
名称 |
电线颜色 |
|
1 |
有关引脚分配,请参阅 Modicon TM7 数字量 I/O 功能块硬件指南或 Modicon TM7 CANopen I/O 功能块硬件指南的接线图。 |
棕色 |
|
2 |
黑色/白色 |
||
|
3 |
蓝色 |
||
|
4 |
黑色 |
||
|
5 |
黄色/绿色 |
||
|
尺寸 |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
L 基于特定型号的长度 |
|
引脚分配 |
|||
|---|---|---|---|
|
凸型连接器 |
引脚 |
名称 |
电线颜色 |
|
1 |
有关引脚分配,请参阅 Modicon TM7 数字量 I/O 功能块硬件指南或 Modicon TM7 CANopen I/O 功能块硬件指南的接线图。 |
棕色 |
|
3 |
蓝色 |
||
|
4 |
黑色 |
||