SSI (Synchronous Serial Interface) 模式可实现对绝对编码器的连接。
绝对编码器的位置由 SSI 链路读取。
下图简要介绍 SSI 模式下的编码器:
下图显示的是一个 SSI 帧:
可以配置数据内容以调整绝对编码器的信息:
|
参数 |
范围 |
注释 |
|---|---|---|
|
传输速度 |
100 kHz,或者 250 kHz,或者 500 kHz |
– |
|
每帧位数 |
8...64 位 |
帧的长度 = 隐式标头位数(0 到 4)+ 数据位数(8 到 32)+ 状态位数(0 到 4)+ 奇偶校验位数(0 或 1)。 |
|
数据位数 |
8...32 位 |
最低有效位 (8…32) 表示每转精度,而最高有效位 (0…24) 表示转数。 |
|
每转数据位数 |
8...16 位 |
– |
|
状态位数 |
0...4 位 |
– |
|
奇偶校验 |
无 奇数 偶数 |
– |
|
分辨率降低 |
0...17 位 |
此参数可用于过滤数据。最低有效位被忽略。 |
|
二进制编码 |
二进制 灰色 |
二进制或格雷码。 |