USB Mini-B 编程端口

概述

USB Mini-B 端口是编程端口,可以通过EcoStruxure Machine Expert软件连接到带 USB 主机端口的 PC。使用典型的 USB 电缆时,此连接适合用于程序的快速更新或持续时间较短的连接,以执行维护和检查数据值。如果不使用帮助把电磁干扰的影响降到最低的专门电缆,则此连接不适合长时间连接(如调试或监控)。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作或设备无法操作

o必须使用 USB 屏蔽电缆(如 BMX XCAUSBH0),稳固连接至系统的功能性接地 (FE) 以进行长期连接。

o不要使用 USB 连接同时连接多个控制器或总线耦合器。

o只有在确定工作区域是无危险区域的情况下,才能使用 USB 端口(若配有)。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下图显示了 USB Mini-B 编程端口的位置:

G-SE-0061163.1.gif-high.gif

 

 

特性

下表描述了 USB Mini-B 编程端口的特性:

参数

USB 编程端口

功能

与 USB 2.0 兼容

连接器类型

Mini-B

隔离

550 Vac(持续 1 分钟)

电缆类型

屏蔽

最大波特率

12 Mbits/sec

最大电缆长度

5 米(16.5 英尺)

支持的协议

Machine Expert 协议

FTP

HTTP

Modbus