M262 Logic/Motion Controller 具有可连接到外部报警的集成继电器连接:
有关接线详细信息,请参阅报警继电器接线。
下表显示了报警继电器的特性:
|
特性 |
值 |
||
|---|---|---|---|
|
接线类型 |
可插拔卡簧端子块上 2 个端子 |
||
|
输出类型 |
继电器 |
||
|
触点类型 |
常开 (NO) |
||
|
标称输入电压 |
24 Vdc |
||
|
最大输入电压 |
28.8 Vdc |
||
|
输入电压类型 |
PELV 或 SELV |
||
|
触点电阻 |
300 mΩ(最大值) |
||
|
最小开关负载 |
100 mA 下 5 V |
||
|
最大电流 |
700 mA |
||
|
过载保护 |
有,可复位型熔断器,最大 3.2 A |
||
|
极性反接保护 |
非必需 |
当控制器在运行状态正常运行时,报警继电器会激活,且其触点会合闸。
在由以下因素引起的应用程序出现任何停止时(即便是部分停止),继电器触点会开闸:
o出现停用错误。
o电源电压消失。
对控制器执行电源重置,以便从硬件监视活动恢复,并将继电器输出触点重置为合闸状态。
当控制器断电时,报警继电器会停用活,且其触点会合闸。