环境特性

机箱要求

M262 Logic/Motion Controller 系统组件是根据发布的 IEC/CISPR 11 标准设计的 B 区 A 类工业设备。如果在此标准中所述环境以外的其他环境中使用,或者在不符合本手册规格的环境中使用,那么符合电磁兼容性要求的能力(如果存在传导干扰和/或辐射干扰)可能会降低。

所有 M262 Logic/Motion Controller 系统组件均符合欧盟 (CE) 在 IEC/EN 61131-2 中为开放设备定义的要求。这些组件必须安装在专用于特定环境条件的机壳中,将意外接触到危险电压的可能性降到最低。使用金属机箱可提高 M262 Logic/Motion Controller 系统的电磁抗干扰性。使用具有键控锁定机制的机箱可尽量减少未经授权的访问。

环境特性

所有 M262 Logic/Motion Controller 模块组件遵照这些环境特性所规定和描述的限制,在内部电路与输入/输出通道之间进行电气隔离。有关电气隔离的详细信息,请参阅本文档稍后将介绍的特定控制器的技术规范。本设备符合下表中列出的 CE 要求。本设备旨在用于污染等级为 2 的工业环境中。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表提供了一般环境特性:

特性

最低规格

测试范围

标准遵从性

IEC/EN 61131-2

UL/CSA 61010-1, -2-201

操作环境温度

水平安装

–20...60 °C (–4...140 °F)

垂直安装

–20...50 °C (–4...122 °F)

平铺安装

–20...45 °C (–4...113 °F)

运输/储存温度

–40...85 °C (–40...185 °F)

相对湿度

运输和储存

5% 到 95%(无冷凝)

操作

5% 到 95%(无冷凝)

污染等级

IEC/EN 60664-1

2

防护等级

IEC/EN 61131-2

IP20,具有适当的保护护盖

耐腐蚀性

不应存在腐蚀性气体的环境

工作海拔高度

0...2000 米(0...6560 英尺)

储存海拔高度

0...3000 米(0...9843 英尺)

抗振性

IEC/EN 61131-2

安装面板或安装在顶帽式区段导轨(DIN 导轨)上

3.5 毫米(0.13 英寸)稳幅,从 2 到 8.4 Hz

9.8 m/s2 (32.15 ft/s2) (1 gn) 恒加速度,从 8.4 到 200 Hz

抗机械冲击

147 m/s2 (482.28 ft/s2) (15 gn),11 毫秒持续时间

注意: 测试范围可能指示超出 IEC 标准的值。而我们的内部标准定义了工业环境所需的要素。在所有情况下,我们都遵循最基本的指标(如指示)。

电磁敏感性

M262 Logic/Motion Controller 系统符合下表所述的电磁敏感性规格:

特性

最低规格

测试范围

静电释放

IEC/EN 61000-4-2

8 kV(空气放电)

4 kV(接触放电)

辐射电磁场

IEC/EN 61000-4-3

10 V/m (80...1000 MHz)

3 V/m (1.4...2 GHz)

1 V/m (2...3 GHz)

快速瞬变脉冲群

IEC/EN 61000-4-4

24 Vdc 主电源线

2 kV(CM1 和 DM2

24 Vdc I/O

2 kV(钳位)

继电器输出

1 kV(钳位)

数字量 I/O

1 kV(钳位)

通信线路

1 kV(钳位)

浪涌防护

IEC/EN 61000-4-5

IEC/EN 61131-2

CM1

DM2

DC 电源线

0.5 kV

0.5 kV

继电器输出

24 Vdc I/O

屏蔽电缆(在屏蔽层和接地之间)

1 kV

感应电磁场

IEC/EN 61000-4-6

10 Vrms (0.15...80 MHz)

传导发射

IEC 61000-6-4

o10...150 kHz:120...69 dBμV/m QP

o150...1500 kHz:79...63 dBμV/m QP

o1.5...30 MHz:63 dBμV/m QP

辐射发射

IEC 61000-6-4

30...230 MHz:40 dBμV/m QP

230...1000 MHz:47 dBμV/m QP

1   共模

2   差模

注意: 测试范围可能指示超出 IEC 标准的值。而我们的内部标准定义了工业环境所需的要素。在所有情况下,我们都遵循最基本的指标(如指示)。