要使用编码器接口,需要为 Modicon M262 Logic/Motion Controller 提供一个可以支持以下编码器的特定硬件编码器接口:
o增量编码器
oSSI 编码器
有关可用功能块的更多信息,请参阅 Modicon M262 Logic/Motion Controller - Encoder 库指南。
如要将编码器添加到控制器,请选择硬件目录中的编码器。将其拖放到其中一个高亮显示节点的设备树中。
有关将设备添加到项目的更多信息,请参阅:
• 使用拖放方法
• 使用上下文菜单或加号按钮
要配置增量编码器,双击设备树中的编码器节点。
下表介绍了增量编码器配置参数:
参数 |
类型 |
值 |
缺省值 |
单位 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|
电源 |
|||||
电压选择 |
BYTE Enum |
无 5 V 24 V |
无 |
– |
– |
电源监控 |
BYTE Enum |
已启用 Disabled |
Disabled |
– |
启用电源监控 |
常规 |
|||||
输入模式 |
BYTE Enum |
正态积分 x 1 正态积分 x 2 正态积分 x 4 反向积分 x 1 反向积分 x 2 反向积分 x 4 |
正态积分 x 1 |
– |
选择周期测量间隔 |
计数输入 |
|||||
A 输入 |
|||||
过滤 |
BYTE Enum |
0.000 0.001 0.002 0.005 0.05 0.01 0.08 0.5 1 4 12 |
0.002 |
毫秒 |
设置可减小对输入的跳动影响的过滤值 |
B 输入 |
|||||
过滤 |
BYTE Enum |
0 |
0.002 |
毫秒 |
设置可减小对输入的跳动影响的过滤值 |
预设输入 |
|||||
Z 输入 |
|||||
过滤 |
BYTE Enum |
0.000 0.001 0.002 0.005 0.05 0.01 0.08 0.5 1 4 12 |
0.002 |
毫秒 |
设置可减小对输入的跳动影响的过滤值 |
要配置 SSI 编码器,双击设备树中的编码器节点。
下表介绍了 SSI 编码器配置参数:
参数 |
类型 |
值 |
缺省值 |
单位 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|
电源 |
|||||
电压选择 |
BYTE Enum |
无 5 V 24 V |
无 |
– |
– |
电源监控 |
BYTE Enum |
Disabled |
Disabled |
– |
启用电源监控 |
同步串行接口 (SSI) |
|||||
传输速度 |
BYTE Enum |
100 250 500 |
250 |
KHz |
选择数据传输速度 |
每帧位数 |
USINT (8...64) |
8 |
8 |
– |
设置每帧位数(标头 + 数据位 + 状态 + 奇偶校验) |
数据位数 |
USINT (8...32) |
8 |
8 |
– |
设置计数转的位数 + 每转计数点的位数 |
每转数据位数 |
USINT (8...16) |
8 |
8 |
– |
设置每转计数点的数据位数 |
状态位数 |
USINT (0...4) |
0 |
0 |
– |
设置要为状态保留的位数 |
奇偶校验 |
BYTE Enum |
无 |
无 |
– |
选择奇偶校验 |
分辨率降低 |
USINT (0...17) |
0 |
0 |
– |
设置分辨率代码 |
二进制编码 |
BYTE Enum |
二进制 |
二进制 |
– |
选择二进制编码模式 |
您可以配置专用于运动应用程序的特定元素。有关更多信息,请参阅运动功能选项卡。