OPC Unified Architecture 服务器(OPC UA 服务器)用于 M262 Logic/Motion Controller 与 OPC UA 客户端交换数据。服务器与客户端通过会话通讯。
OPC UA 服务器要共享的数据监视项目(也称作符号)从应用程序中使用的 IEC 变量列表选择。
OPC UA 使用订阅模型;客户端订阅符号。OPC UA 服务器从设备以固定采样速率读取符号的值,将数据加入队列,然后将其以通知按照定期发布间隔发送到客户端。采样间隔可短于发布间隔,在这种情况下,通知可加入队列,直至发布间隔过去。
不重新发布从上一个样本开始未改变值的符号。相反,OPC UA 服务器发送定期保持活动消息,向客户端指示连接仍然活动。
对 OPC UA 服务器的访问通过用户权限控制。请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程指南中的用户和组。
下表描述支持的 OPC UA 服务:
OPC UA 服务 |
描述 |
---|---|
地址空间模型 |
是 |
会话服务 |
是 |
属性服务 |
是 |
监视项目服务 |
是 |
队列项目 |
是 |
订阅服务 |
是 |
发布方法 |
是 |