Machine Expert - Safety 中的前期步骤
启动 Machine Expert - Safety、登录和设备确认
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在 Logic Builder 的 Devices tree中,右键单击 Safety_PLC 节点 (SLC),然后从上下文菜单中选择 Machine Expert - Safety > Edit project [Ethernet_1 > Safety_PLC]。 注意: 如果在软件安装完成后首次启动 Machine Expert - Safety 但却未输入永久激活软件的许可证密钥,则必须执行一次注册,以获得试用版本激活。为此,请按照屏幕上的说明进行操作。 结果:Machine Expert - Safety 启动,且安全相关项目自动生成。显示 Project Log On 对话框。 |
2 |
首次在 Machine Expert - Safety 中打开安全相关项目时,必须为工具的项目(访问)等级 Development 和 Commissioning 创建密码。(最低的访问等级 Maintenance 不需要密码。) 从编程到调试的整个功能范围在 Development 级提供。 结果:显示 Confirm changed SDIO Devices 对话框。 有关密码保护的详细信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert - Safety - User Guide 中的项目和 Safety Logic Controller 的密码保护。 |
3 |
有关 EcoStruxure Machine Expert 与 Machine Expert - Safety 之间设备同步的说明
o打开安全相关项目时,标准项目中的安全相关设备列表与安全相关项目中包含的设备列表同步。只要项目在 Machine Expert - Safety 中保持打开,这种设备同步便会连续反复地进行。这样,就能够识别标准项目中的任何更改,并将这些更改传输到安全相关项目。
o如果拒绝设备列表中的修改,则会关闭 Machine Expert - Safety。
o只有在登录 Machine Expert - Safety 的 Development 级后,才能够执行设备同步。
o将总线配置修改应用到安全相关项目时,会在项目事件日志中输入每项修改,并且可以在后期跟踪这些修改。
注意: 数据定义:标准 = 非安全相关。术语“标准”始终是指非安全相关项/对象。示例:标准过程数据项仅供非安全相关 I/O 设备(即,标准设备)读/写。标准变量/功能/FB 是非安全相关数据。术语“标准控制器”是指非安全相关 Logic/Motion Controller。