类型 |
INT |
通道 |
LMC2SLC_INT0 LMC2SLC_INT1 LMC2SLC_INT2 LMC2SLC_INT3 .......................................... LMC2SLC_INT29 |
可离线编辑 |
是 |
可在线编辑 |
是 |
可跟踪 |
是 |
如要使用一个或多个变量,必须先启用这些变量。可以通过在相应参数 LMC2SLC_NumberOfINTs 中指定变量数来启用这些变量。
缺省情况下,为每个 INT 通道分配一个变量。