ETH_RW 系统变量数据类型
概述
本节列出 ETH_R 和 ETH_W 结构中包括的系统变量数据类型并加以说明。
本节包含了哪些内容?
本节包含了以下主题:
oETH_R_FRAME_PROTOCOL:帧传输协议代码
oETH_R_IPFORWARDING:IP 转发
oETH_R_IP_MODE:IP 地址源代码
oETH_R_ITF_STRUCT:以太网接口参数
oETH_R_PORT_DUPLEX_STATUS:传输模式代码
oETH_R_PORT_IP_STATUS:以太网 TCP/IP 端口状态代码
oETH_R_PORT_LINK_STATUS:通讯链路状态代码
oETH_R_PORT_SPEED:以太网端口的通讯速度代码
oETH_R_RUN_IDLE:Ethernet/IP 运行和空闲状态代码