PLC_R_APPLICATION_ERROR:检测到的应用程序错误状态代码

库和命名空间

库名称:PLCSystemBase

命名空间:PLCSystemBase

枚举类型介绍

PLC_R_APPLICATION_ERROR 枚举数据类型包含以下值:

枚举器

注释

操作方法

PLC_R_APP_ERR_UNKNOWN

FFFF(十六进制)

检测到未定义的错误。

请联系当地 Schneider Electric 服务代表。

PLC_R_APP_ERR_NOEXCEPTION

0000(十六进制)

未检测到错误。

PLC_R_APP_ERR_WATCHDOG

0010(十六进制)

任务看门狗已到期。

检查您的应用程序,必要时予以纠正。请参阅系统和任务看门狗。需要复位才能进入 RUNNING 模式。

PLC_R_APP_ERR_HARDWAREWATCHDOG

0011(十六进制)

内部硬件看门狗已到期。

请联系当地 Schneider Electric 服务代表。

PLC_R_APP_ERR_IO_CONFIG_ERROR

0012(十六进制)

检测到不正确的 I/O 配置参数。

您的应用程序可能已经损坏。如要解决此问题,请从 PC 重新加载应用程序。如果仍然出错,请联系当地 Schneider Electric 服务代表。

PLC_R_APP_ERR_UNRESOLVED_EXTREFS

0018(十六进制)

检测到未定义的功能。

从应用程序中删除未解析的功能。

PLC_R_APP_ERR_IEC_TASK_CONFIG_ERROR

0025(十六进制)

检测到不正确的任务配置参数。

您的应用程序可能已经损坏。如要解决此问题,请从 PC 重新加载应用程序。如果仍然出错,请联系当地 Schneider Electric 服务代表。

PLC_R_APP_ERR_TARGET_MISMATCH

0026(十六进制)

控制器无法执行此 IEC 应用程序。

无法执行应用程序,因为它不是正确的目标或控制器类型。

PLC_R_APP_ERR_ILLEGAL_INSTRUCTION

0050(十六进制)

检测到未定义的指令。

调试您的应用程序以解决问题。

PLC_R_APP_ERR_ACCESS_VIOLATION

0051(十六进制)

试图访问保留存储器区域。

调试您的应用程序以解决问题。

PLC_R_APP_ERR_DIVIDE_BY_ZERO

0102(十六进制)

检测到整数除 0。

调试您的应用程序以解决问题。

PLC_R_APP_ERR_PROCESSORLOAD_WATCHDOG

0105(十六进制)

处理器因应用程序任务而过载,系统看门狗已到期。

通过改善应用程序架构以减少应用程序工作负荷。

减少事件的发生频率

PLC_R_APP_ERR_DIVIDE_REAL_BY_ZERO

0152(十六进制)

检测到实数除 0。

调试您的应用程序以解决问题。

PLC_R_APP_ERR_EXPIO_EVENTS_COUNT_EXCEEDED

4E20(十六进制)

检测到专用 I/O 上有太多的事件。

减少外部事件任务数。

PLC_R_APP_ERR_APPLICATION_VERSION_MISMATCH

4E21(十六进制)

检测到应用程序版本不匹配。

控制器中的应用程序版本不匹配 EcoStruxure Machine Expert 中的版本。请参阅应用程序