CommunicationErrorCodes:通讯错误代码
CommunicationErrorCodes 枚举类型包含有关通讯诊断的信息,如中断和检测到的错误。它包含以下这些值:
枚举器 |
值(十六进制) |
描述 |
---|---|---|
CommunicationOK |
00 |
该交换有效。 |
TimedOut |
01 |
交换在超时时间到期时停止。 |
Canceled |
02 |
交换通过用户请求(Abort 命令)停止。 |
BadAddress |
03 |
地址格式不正确。 |
BadRemoteAddr |
04 |
远程地址不正确。 |
BadMgtTable |
05 |
管理表格式不正确。 |
BadParameters |
06 |
特定参数不正确。 |
ProblemSendingRq |
07 |
向目标发送请求时出现问题。 |
SystemRessourceMissing |
0B |
缺少系统资源。 |
BadTransactionNb |
0C |
事务编号不正确。 |
BadLength |
0E |
长度不正确。 |
ProtocolSpecificError |
FE |
操作错误代码中包含特定于协议的代码。 |
Refused |
FF |
消息被拒绝。 |