功能与功能块的区别
功能
功能:
o是返回一个直接结果的 POU(程序组织单元)。
o通过其名称(而不是通过实例)直接调用。
o从一次调用到另一次调用不会保持原有状态。
o可以用作其他表达式中的操作数。
示例:布尔操作符 (AND)、计算、转换 (BYTE_TO_INT)
功能块
功能块:
o是返回一个或多个输出的 POU(程序组织单元)。
o需要通过实例(具有专用名称和变量的功能块副本)进行调用。
o从功能块或程序的一次调用到另一次调用,每个实例都具有持续状态(输出和内部变量)。
示例:定时器、计数器
在下面的示例中,Timer_ON 是功能块 TON 的一个实例: