电机安装

 

轴上的静电放电 (ESD) 可能会干扰编码器系统而导致电机意外运动以及造成轴承损坏。

Warning_Color.gif警告

静电放电引起的意外运动

请使用导电元件如抗静电传动带或采取其它合适的措施,以免由于运动而产生静电。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

若不遵守允许的环境条件,环境中的杂质可能进入产品,并导致意外动作或材料损坏。

Warning_Color.gif警告

意外运动

o请确保已遵守环境条件的相关规定。

o避免密封圈无润滑运转。

o避免轴套上存有液体。

o禁止用高压清洁器喷射电机的轴密封和电缆套管。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

在运行时,产品的金属表面温度可能高于 70°C (158°F)。

Warning_Color.gif警告

热表面

o请避免在无保护状态下接触高温表面。

o不要让可燃或者不耐高温的部件靠近高温表面。

o借助于带最大负荷的试运行,确保散热充分。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

安装位置

以下安装位置依照 IEC 60034-7 定义和许可:

G-SE-0051552.1.gif-high.gif

 

 

装配

在装配面上安装电机时必须将电机轴向和径向准确校准,并且均匀贴紧。必须用规定的拧紧力矩拧紧所有固定螺栓。在拧紧固定螺栓时,不得产生不均匀的机械负荷。关于数据、尺寸和 IP 防护类型的信息请参见 技术参数一章。

安装输出部件

必须用合适的辅助材料和工具安装诸如带轮或耦合器等的输出部件。电机和输出部件均必须进行轴向和径向精确校准。电机和输出部件校准不精确会导致运行噪声和磨损加剧。

施加在轴上的最大轴向力和径向力不得大于轴的最大负载额定值,参见轴特定数据一章。

超过电机轴上允许的最大作用力,将导致轴承磨损或轴折断。

Warning_Color.gif警告

由于电机机械损坏造成意外动作

o因此,请勿超出允许的在电机轴上的最大轴向力和径向力。

o保护电机轴免受冲击。

o在电机轴上夹紧零部件时不要超出允许的最大轴向力。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。