电机系列

 

SH3系列电机是自身转动惯量低的交流同步伺服电机,特别设计用于高动态的定位任务。

驱动系统由伺服电机和附带的驱动放大器组成。仅当电机和驱动放大器相互协调时,才会实现理想性能。

属性

电机有以下属性:

o通过集成的温度传感器实现过载保护(必须有外部评估)

o转动惯量低

o功率密度高

o高动态

o过载能力高

o扭矩范围大

o适用于低相电流的特殊绕组

o通过圆形插头连接电机

o借助于正余弦编码器中的电子铭牌,易于调试

o只需稍加保养